Funktion und Software der Serie RTU500

Für eine angemessene Funktionalität spezifischer Anforderungen bietet die RTU500-Serie eine Software zur Unterstützung aller Produktlinien.

Datenarchive

Datenarchive in Produkten der Serie RTU500 bieten Archivfunktionen auf nichtflüchtigem Compact Flash für Ereignisse, Messungen, Zählerwerte, Sicherheitsereignisse, Stördateien von Schutzrelais und Lastprofile von Messgeräten.

Die Informationen der Archive sind über Webserverfunktionalität und Dateiübertragung zugänglich (z.B. mit IEC 60870-5-101 und DNP3.0).

Stördateien können über IEC 60870-5-103, SPA-Bus und IEC 61850 hochgeladen und in der RTU gespeichert werden. Alle über den Webserver zugänglichen Informationen werden durch die Benutzerkontoverwaltung geschützt.

Diagnose

Die Systemdiagnose in Produkten der Serie RTU500 ist eine wichtige Funktion innerhalb des Webservers, der in die Serie RTU500 integriert ist. Der Webserver, ein leistungsstarkes Tool zur Inbetriebnahme und Fehlerbehebung, kann über einen PC mit Benutzerberechtigung aufgerufen werden. 

Innerhalb der Systemdiagnose werden wichtige Systemereignisse und Prozessdaten der RTU visualisiert. 

Verschiedene Visualisierungsmodi zeigen alle erforderlichen Informationen an und bieten Benutzern einen aktualisierten und präzisen Überblick über die Systemereignisse innerhalb von RTU für eine sichere Steuerung des gesamten Systems.

Netzwerk-Schnittstellen

Die RTU500-Serie unterstützt integrierte serielle und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen. Die Anzahl der Kommunikationsschnittstellen kann anhand der entsprechenden Art und Anzahl der CMUs an die Systemanforderungen angepasst werden.

RTU500-Software-Serie

Erfahren Sie mehr

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf