Surveillance, contrôle, mesure et protection

Les solutions de surveillance, de contrôle et de mesure sont à la base de l’automatisation de votre réseau. Ils vous permettent de voir ce qui se passe à l’intérieur de votre réseau, assurant un fonctionnement fiable et ininterrompu partout et en tout temps.

L’ajout des applications de protection assurera que le flux d’alimentation n’est interrompu qu’en cas de nécessité absolue, assurant ainsi la plus grande fiabilité et la meilleure qualité de service pour vos propres clients.

Avec la quantité croissante de ressources d’énergie renouvelable dans le réseau, le besoin d’une sélectivité précise n’a jamais été aussi élevé. Cela fait de notre système de protection de l’automatisation de la distribution le choix idéal pour les applications d’intégration renouvelables.

Profitez de la fiabilité, de la sélectivité et de la simplicité invisibles de votre réseau.

Fonctions

 

  • Surveillance, contrôle, mesure et protection à distance
  • Détection, isolation et rétablissement de l’alimentation (FDIR)
  • Mesures d’énergie à basse et moyenne tension avec la plus haute précision
  • Fait avancer les informations de localisation des défauts pour la restauration et la vérification du système
  • Voyage de transfert pour éviter les îlots indésirables
  • Qualité de l’onde
  • Analyse détaillée du débit d’alimentation
  • Gestion centrale des événements de sécurité et des comptes d’utilisateurs 
Avantages
 
  • Utiliser l’infrastructure existante à son plein potentiel
  • Connaissance précise de la situation au sein du réseau de distribution
  • Améliorer l’efficacité opérationnelle
  • Réduire SAIDI (indice de durée moyenne d’interruption du système),
  • Réduire l’indice de fréquence d’interruption moyenne du système (SASIF)
  •  Minimiser le temps de panne
  • Réduire les pertes non techniques

Exemples d’application

Il s’agit d’un exemple d’application. Différents produits peuvent être utilisés en fonction des préférences et des exigences spécifiques.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.