Hitachi Energy předpovídá investice v energetice díky využití umělé inteligence

Press Release | Praha | Trutnov, Czech Republic | 12.11.2024 | 5 min read

-        Nostradamus AI poskytuje přesné a snadno srozumitelné předpovědi zatížení, tržních cen a výroby energie z obnovitelných zdrojů, které jsou připravené k použití.

-        Zahrnuje data od uživatelů a nabízí jim přizpůsobené prognózy specifické pro energetiku, čímž usnadňuje efektivní řízení jejich energetické strategie a umožňuje rychlé a informované rozhodování v rámci jejich podniků.

-        Toto cloudové řešení je navrženo pro snadnou integraci a škálovatelnost, která odpovídá rostoucím potřebám v oblasti předpovědí do budoucna.

Společnost Hitachi Energy představila Nostradamus AI, nové řešení pro energetické předpovědi s podporou AI. Toto řešení, jedno z prvních řešení svého druhu, vytvořené speciálně pro energetický průmysl, poskytuje předpovědi s přesností až o 20 % vyšší než běžné cíle v oboru. Nostradamus AI pomáhá optimalizovat investice, obchodní strategie a možnosti výnosů v oblasti energetiky, zároveň zefektivňuje provoz a plánování zdrojů a podporuje transparentnost pro splnění regulačních požadavků/předpisů.

S rozvojem energetické sítě výrazně vzrostl objem dat. Podle IEA světové větrné turbíny generují ročně přes 400 miliard datových bodů, zatímco inteligentní měřiče produkují několikanásobně více dat než jejich analogoví předchůdci. Energetický trh a rozvodné sítě jsou více nestálé kvůli proměnlivosti produkce z obnovitelných zdrojů, zatímco poptávka po elektřině roste. Organizace čelí tlaku na dosažení cílů v oblasti energetické bezpečnosti a dekarbonizace. Tyto výzvy vedou k využívání umělé inteligence, která dokáže zpracovávat rozsáhlé a různorodé datové soubory a tím výrazně zvýšit přesnost předpovědí – klíčový krok pro efektivní řízení energetických trhů a sítí během probíhající transformace.

Pokročilé předpovědi jsou zásadním prvkem efektivního
řízení energetického portfolia společnosti a umožňují provozovatelům a
analytikům rychle činit informovaná rozhodnutí napříč jejich podnikáním. 

Na základě našich odborných znalostí v energetice a datové vědě jsme vytvořili AI engine, který výrazně zrychluje schopnost uživatelů činit datově podložená rozhodnutí, zvyšuje ziskovost jejich podnikání a nabízí flexibilitu, která umožňuje růst v souladu s rozvojem energetické sítě. 

Massimo Danieli
Výkonný ředitel obchodní jednotky Grid Automation ve společnosti Hitachi Energy

AI nástroj speciálně navržený pro energetiku

Nostradamus AI, je nástroj umělé inteligence navržený přímo pro energetický průmysl na základě odborných znalostí společnosti Hitachi Energy. Tento systém spojuje data o výkonnosti sítě, tržní předpovědi a pokročilé monitorování aktiv s podporou strojového učení a osvědčených postupů datové vědy.

Toto řešení je konfigurovatelným nástrojem prediktivní analytiky, který poskytuje investorům, provozovatelům, vývojářům a obchodníkům větší kontrolu nad jejich podnikaním. Uživatelé mohou do předem nastavených modelů vkládat vlastní data, data třetích stran a specifické parametry, čímž vytvářejí přesné a individuálně přizpůsobené energetické předpovědi – tzv. pipelines – například pro zatížení sítě, výrobu větrné a solární energie nebo tržní ceny. Nostradamus AI generuje predikce v regresním stylu, což usnadňuje jejich interpretaci a umožňuje uživatelům činit informovaná obchodní rozhodnutí.


Řešení postavené na cloudové, agnostické a modulární architektuře

Hitachi Energy Nostradamus AI je cloudové řešení, které lze snadno škálovat od jedné předpovědi až po více než 100 000 předpovědí. Tento AI engine je navržen tak, aby vyhovoval budoucím potřebám uživatelů v oblasti předpovědí – od predikcí pro jednu větrnou turbínu nebo solární farmu až po tisíce různých odběrných míst.

Nostradamus AI je algoritmicky flexibilní a podporuje několik nejvýkonnějších AI modelů. Díky modulární architektuře mohou organizace využít své stávající API koncové body k urychlení a rozšíření vývoje. Řešení je snadno automatizovatelné a lze ho integrovat do uživatelských systémů.

„Nové řešení Hitachi Energy se bezproblémově integruje s daty zákazníků prostřednictvím vlastního AI produktu,“ uvedla Maryam Akramová, vedoucí výzkumu ve společnosti Chartis Research. „Hitachi Energy nabízí pokročilé prognostické nástroje a aplikace, které zákazníkům usnadňují využití modelů strojového učení. Řešení přehledně spravuje celý životní cyklus modelu a spojuje energetickou odbornost s efektivní strategií strojového učení."

Zastaralé metody předpovědí již energetice nestačí

Dnešní zastaralé prognostické modely mají často omezenou funkčnost a nejsou přizpůsobeny potřebám energetického průmyslu. Tyto modely se spoléhají na pracné, nákladné a manuální zpracování a nedokážou konsolidovat obrovské množství dat, které obchodníci s energiemi a analytici potřebují pro informované rozhodování. Chybí jim také flexibilita, která by umožnila snadno začlenit klíčové vstupy pro energetický sektor, jako jsou předpovědi výkonnosti aktiv, cenové prognózy a doporučení pro zmírnění rizik.

Nostradamus AI byl vyvinut s cílem propojit stávající možnosti AI a prognostických řešení a zároveň poskytnout platformu pro škálování a budoucí růst.

Umělá inteligence a strojové učení změnily svět. Přijetí umělé inteligence v energetice není jen volbou, ale nezbytností. Proto je zásadní, aby organizace měly k dispozici specializovaný nástroj určený přímo k analýze obrovského množství dat generovaných v rámci rozvíjející se energetické sítě. 

Díky desetiletím našich zkušeností v energetice a datové vědě přináší Hitachi Energy špičkové AI řešení, které je relevantní alternativou k dnešním nedostatečným možnostem předpovědí.

Andy Howell
Globální vedoucí produktové skupiny Enterprise Software Solutions, obchodní jednotky Grid Automation společnosti Hitachi Energy

Slouží jako samostatné řešení nebo jako integrovaný prognostický engine

Nostradamus AI je nyní k dispozici jako samostatné řešení v rámci řešení pro správu energetického portfolia (EPM) společnosti Hitachi Energy. Funkce prognostického engine lze však integrovat i do řady digitálních řešení Hitachi Energy, včetně Grid Edge Solutions a řešení pro správu sítě a výroby (Network Manager), mezi jinými.

O společnosti Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy je globálním technologickým lídrem, který podporuje udržitelnou energetickou budoucnost pro všechny. Rozvíjíme světový energetický systém tak, aby byl udržitelnější, flexibilnější a bezpečnější, a spolupracujeme se zákazníky a partnery, abychom umožnili udržitelnou energetickou budoucnost – pro dnešní i nastupující generace. Společnost Hitachi Energy má prokazatelné výsledky a bezkonkurenční základnu ve více než 140 zemích, kde poskytuje služby zákazníkům v oblasti veřejných služeb, průmyslu, dopravy, datových center a infrastruktury. Díky inovativním technologiím a službám, včetně integrace více než 150 gigawattů HVDC přenosových spojek do energetického systému, pomáháme zefektivnit energetický hodnotový řetězec a zpřístupnit elektřinu všem. Společně se zúčastněnými stranami napříč odvětvími a geografickými oblastmi umožňujeme digitální transformaci potřebnou k urychlení přechodu energetiky na uhlíkově neutrální budoucnost. Sídlíme ve Švýcarsku, zaměstnáváme přibližně 45 000 lidí v 90 zemích a generujeme obchodní objemy v hodnotě dosahující 13 miliard dolarů.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

 

O společnosti Hitachi, Ltd.

Společnost Hitachi se zabývá sociálními inovacemi a vytváří udržitelnou společnost pomocí dat a technologií. Zvládáme výzvy zákazníků a společnosti pomocí řešení Lumada, využívajících IT, OT (provozní technologie) a produkty. Společnost Hitachi působí ve třech oblastech podnikání: „Digitální systémy a služby“ – podpora digitální transformace našich zákazníků; „Zelená energie a mobilita“ – přispívání k dekarbonizované společnosti prostřednictvím energetických a železničních systémů; „Propojený průmysl“ – propojování produktů prostřednictvím digitálních technologií s cílem poskytovat řešení v různých průmyslových odvětvích. V oblasti digitalizace, ekologie a inovací usilujeme o růst prostřednictvím spoluvytváření s našimi zákazníky. Tržby společnosti jako 3 odvětví za fiskální rok 2023 (skončil 31. března 2024) činily 8 564,3 miliardy jenů, s 573 konsolidovanými dceřinými společnostmi a přibližně 270 000 zaměstnanci po celém světě. Další informace o společnosti Hitachi naleznete na webových stránkách společnosti https://www.hitachi.com.

https://www.hitachi.com.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Toutes les actualités