Communication ferroviaire et routière

Hitachi Energy aide à façonner l’avenir de la mobilité rapide, sécuritaire et à faibles émissions.

Des trains à grande vitesse qui améliorent les connexions interurbaines aux trains légers, aux systèmes de métro, aux tramways et aux réseaux eBus qui atténuent la congestion, réduisent les émissions et améliorent la qualité de vie, le monde avance vers une nouvelle ère de mobilité.

De nos jours, la plupart des bureaux s’immobilisent s’il y a connexion Internet défaillante, mais cela n’est pas comparable à la défaillance du système de télécommunications qui sous-tend les opérations de transport régulières et résilientes.

La numérisation de l’industrie repose sur un réseau de communication robuste, fiable et prévisible qui est parfois appelé le troisième service public, l’eau et l’électricité étant le premier et le deuxième. Elle est également fondamentale à Industry 4.0. Seuls les fournisseurs industriels ayant une connaissance approfondie de l’industrie du transport peuvent fournir et entretenir de l’équipement de communication capable de répondre à cet ensemble unique de demandes, y compris les exigences du cycle de vie du système d’un actif ferroviaire.

Le portefeuille de communications filaires et sans fil d’Hitachi Energy offre un soutien durable aux applications de technologie des opérations spécifiques au transport tout en répondant aux exigences des chemins de fer numériques et des réseaux de transport urbains de l’avenir.

Déployé dans le désert d’Arabie et en Sibérie, son équipement de communication essentiel à la mission pour les fournisseurs de transport est également exposé à de puissants champs électromagnétiques (CEM) provenant du système de puissance de traction électrique. De plus, l’environnement peut être poussiéreux ou situé dans des tunnels avec un accès difficile pour l’entretien préventif; par conséquent, les ventilateurs peuvent ne pas être souhaitables. Afin de maintenir les niveaux élevés de disponibilité requis, en particulier dans les situations d’urgence, l’équipement de communication essentiel à la mission doit offrir une conception robuste et fiable qui a des capacités éprouvées de fournir une fonctionnalité précise dans des conditions extrêmes.

Solutions

La sécurité, la fiabilité et l’efficacité des transports ferroviaires urbains dépendent de façon significative des systèmes de communication pour faire face à des défis croissants, y compris la circulation dense et la complexité des réseaux, l’automatisation et l’intégration avec d’autres réseaux.

La plupart des grandes et même des petites villes du monde entier construisent ou étendent leurs services ferroviaires urbains (métros et banlieue) dans le cadre d’une transformation à grande échelle de la mobilité de masse respectueuse de l’environnement. Les systèmes de communication essentiels à la mission d’Hitachi Energy aident les municipalités et les villes du monde entier dans cette transformation de ville intelligente respectueuse de l’environnement.

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.