STATCOM - PCS6000
PCS 6000 STATCOM est un ensemble performant de systèmes de puissance spécialement conçu pour les réseaux exigeants. Grâce à sa flexibilité, le système peut être adapté à un large éventail d’applications telles que la stabilisation dynamique de la tension, l’équilibrage de la tension des charges asymétriques, l’atténuation du papillotement de la tension créé par les fours à arc électrique et le filtrage actif des harmoniques.
Le PCS 6000 STATCOM est particulièrement compétitif en matière de temps d’installation et d’encombrement. De plus, son rendement élevé et sa faible maintenance permettent de réduire les coûts d’exploitation. Le PCS 6000 offre des performances exceptionnelles, tant en régime permanent qu’en fonctionnement dynamique, en tant que dispositif purement statique sans éléments passifs commutés.
La solution PCS 6000 STATCOM ne requiert pratiquement aucun entretien, en raison du nombre réduit de pièces mécaniques mobiles. Les arrêts pour inspection peuvent donc être programmés en fonction des besoins et des préférences du client. L’absence de pièces mobiles sur le trajet de l’énergie se traduit par une fiabilité et une disponibilité extrêmement élevées, des coûts d’exploitation réduits et une durée de vie prolongée. L’équipement est généralement installé dans un contenant préassemblé. Le système STATCOM, y compris les commandes, l’électronique de puissance et l’unité de refroidissement, est conçu sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques du client.
Vaste gamme d’applications
Les solutions STATCOM d’Hitachi Énergie basées sur PCS 6000 signifient une performance technique et un fonctionnement économique élevés. PCS 6000 permet aux clients de maximiser l’efficacité opérationnelle et l’utilisation des actifs, une fiabilité et une rentabilité élevées, d’accroître la stabilité du réseau et d’améliorer la qualité de l’alimentation. La flexibilité du PCS 6000 permet d’être utilisé dans un large éventail de marchés, comme les énergies renouvelables, les chemins de fer, les industries et les services publics.
Les domaines types d’applications avec PCS 6000 sont :
- Parcs éoliens terrestres ou extracôtiers
- Parcs solaires
- Industrie sidérurgique
- Usines industrielles
- Ébréchures de bois
- Opérations de soudage
- Broyeurs et déchiqueteuses de voitures
- Pelles, palans et broyeurs miniers
- Grues portuaires
- Plateformes pétrolières et gazières extracôtières
- Services publics avec des réseaux faibles
- Charges déséquilibrées
Convertisseur PCS 6000
Le PCS 6000 STATCOM utilise la technologie avancée TCGI (thyristor à commutation par barrière intégrée) qui a été développée par Hitachi Énergie à partir d’un arrière-plan éprouvé de semiconducteurs bipolaires. Les convertisseurs PCS 6000 sont basés sur un PEBB TCGI standard, qui permet aux systèmes d’être réalisés avec des coûts d’ingénierie et de conception inférieurs. La configuration innovante de la connexion permet d’obtenir de très bonnes performances en matière d’harmoniques, sans avoir recours au filtrage.
Gain de temps
Hitachi Énergie a veillé à ce que la conception modulaire du système permette un temps d’installation réduit au minimum sur le site. L’équipement de convertisseur est préassemblé et testé selon les normes les plus élevées et est expédié au site sous forme d’emballage de contenant prêt pour une installation immédiate. Grâce au haut degré de standardisation, les interfaces définies lors des travaux de mise en route sur site peuvent être réduites au minimum. En raison de la conception modulaire, le système peut même être déplacé vers un nouveau site en peu de temps.
La solution PCS 6000 STATCOM ne requiert pratiquement aucun entretien, en raison du nombre réduit de pièces mécaniques mobiles. Les arrêts pour inspection peuvent donc être programmés en fonction des besoins et des préférences du client. L’absence de pièces mobiles sur le trajet de l’énergie se traduit par une fiabilité et une disponibilité extrêmement élevées, des coûts d’exploitation réduits et une durée de vie prolongée.