Choisissez votre région et votre langue

Menu

SVC Light ® Enhanced

Régulation de la tension Inertie  Contribution de court-circuit Flexibilité/modularité Contrôlable
La même capacité de régulation dynamique de la tension que SVC Light grâce à l’injection contrôlée ou à l’absorption de MVAr du système d’alimentation. L’ajout de supercondensateurs ajoute une capacité de puissance active pour soutenir le système d’alimentation avec une réponse  inertielle entièrement contrôlable en quelques millisecondes. SVC Light amélioré contribue à une détection fiable des défauts du système d’alimentation en injectant du courant pendant les courts-circuits.  SVC Light Enhanced offre un soutien de la force du système en limitant les conséquences des événements du système d’alimentation. Les capacités de formation de grille de notre système de commande MACH . SVC Light

En savoir plus sur SVC Light Enhanced

Part of categoryPress Release
19-08-2021 | 2 min read

SVC Light Enhanced - Communiqué de presse

Liens connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.