Solutions Grid Intertie avec convertisseurs de fréquence statique
Solutions novatrices pour les réseaux de distribution
Depuis plus de 40 ans, les convertisseurs de fréquence statique (SFC) d’Hitachi Énergie sont la référence pour les applications d’alimentation. Grâce à une technologie pionnière et à des algorithmes de contrôle novateurs, ils permettent la transition du réseau de distribution traditionnel vers un réseau plus flexible, équilibré et efficace sans compromettre la stabilité et la performance.
Dans le réseau traditionnel, il existe une production d’énergie centralisée qui fournit aux utilisateurs finaux un système de transmission et de distribution unidirectionnelle établi depuis longtemps. Il s’agit de la configuration traditionnelle des opérations, mais le changement continu dans les réseaux apporte des défis supplémentaires en raison de :
- Augmentation de la quantité de production distribuée renouvelable variable et imprévisible comme les centrales solaires et les parcs éoliens
- Problèmes de surcharge des transformateurs et des câbles en raison du changement de direction du flux de puissance
- Flux de puissance inverse ou multidirectionnel entraînant un dysfonctionnement potentiel de la protection et des schémas de courant
- Demande de charge locale insuffisante pour absorber la production renouvelable supplémentaire dans les emplacements éloignés
- Pertes dues à l'augmentation des conversions de tension tout en connectant la génération distribuée aux grilles de transmission HT existantes
- Demande croissante de charges intermittentes (véhicules électriques)
Les technologies de renforcement conventionnelles pour augmenter la capacité des réseaux et surmonter ces défis à la hausse rapide peuvent entraîner des coûts prohibitifs et trop longs dans le temps. Les SFC robustes et efficaces d’Hitachi Énergie appliqués aux réseaux de distribution permettent des solutions innovantes et extrêmement fiables pour libérer la capacité réseau supplémentaire des réseaux existants tout en fournissant :
- Souplesse dans la conception et le fonctionnement (commande P & Q)
- Réduction des étapes de conversion (efficacité, fiabilité, coût, empreinte, émissions)
- Amélioration de la qualité de l’alimentation pour les charges sensibles
- Faible contribution aux courants de court-circuit
- Faisabilité d’interconnexion de systèmes asynchrones
Les schémas de base pour les applications dans les services publics et l’industrie sont présentés ci-dessous :
Intercalaire de la grille de distribution. Accouplement horizontal de SS
Interties de grille industrielle
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.