Une valve à semi-conducteurs est un dispositif qui peut transporter le courant dans une seule direction et qui empêche le courant de circuler dans la direction opposée. Cette fonction est essentielle pour les conversions de ce type. Les valves à semi-conducteurs sont actionnées par un système de commande informatisé, qui permet de contrôler avec précision l’énergie transportée, une caractéristique unique des réseaux CCHT. Dans les transports CA, la puissance ne peut pas être directement contrôlée, mais dépend de facteurs externes.
Une station de conversion CCHT Light est beaucoup plus petite qu’une station de conversion CCHT Classic. Les valves à semi-conducteurs CCHT Light et les réacteurs convertisseurs sont placés à l’intérieur, et les stations CC et CA peuvent, sur demande, être situées dans les bâtiments. Dans une station de conversion classique, les valves à semi-conducteurs sont logées dans un grand bâtiment; le petit bâtiment est destiné aux systèmes de commande et auxiliaires.
La technique de conversion CA/CC en CCHT classique et à l’aide de CCHT Light est différente, car différents types de semi-conducteurs sont utilisés dans les valves. Cela offre à CCHT Light des fonctions de commande supplémentaires qui ne sont pas présentes dans les systèmes CCHT classiques.