Nous optimisons et prolongeons la durée de vie de votre équipement
Il a été démontré que la modernisation d’une installation CCHT prolonge la durée de vie du système, améliore la disponibilité et la fiabilité, augmente la rentabilité, améliore la performance, augmente la capacité et augmente la puissance nominale de la liaison.
- Mises à niveau
- Surclassements partiels
- Pièces de rechange
Après quelques années de fonctionnement, une évaluation et une mise à niveau de l’équipement ou des systèmes peuvent prolonger le cycle de vie d’un système et réduire les temps d’arrêt. Non seulement le matériel et les logiciels de nouvelle génération peuvent fournir de nouvelles fonctionnalités, mais la mise à niveau peut être effectuée en un temps d’arrêt relativement court, et est un moyen éprouvé et efficace de prolonger la haute performance. Hitachi Énergie est un chef de file mondial dans la mise à niveau des liaisons HVDC et la mise à niveau des installations plus anciennes vers des systèmes modernes.
Une mise à niveau proactive d’un système avant qu’une panne grave ne survienne peut vous faire économiser temps et argent. La nécessité d’une mise à niveau dépend principalement de l’âge, de l’état général de l’équipement et de l’indisponibilité potentielle des pièces de rechange.