Les transformateurs de courant isolés à l’huile COF pour les installations extérieures sont basés sur une conception de noyau supérieur. Tous nos transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs de courant COF peuvent répondre à de nombreuses applications de mesure et de protection avec un certain nombre de tailles de dôme pour jusqu’à trois noyaux indépendants de 25 kV à 170 kV. Ce transformateur de courant est disponible avec des isolateurs en porcelaine ou en caoutchouc silicone, avec un isolateur en porcelaine gris ANSI 70 considéré comme le produit standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le COF démontre une performance fiable en service avec un faible taux de défaillance sur le terrain inférieur à la moyenne de l’industrie. Cette conception a été installée partout dans l’hémisphère occidental, du désert aux climats arctiques.