Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateur de courant LB (30,5 à 330 kV)

Transformateur de courant fiable à broche isolée à l’huile pour une utilisation extérieure

Les transformateurs de courant isolés à l’huile LB pour les installations extérieures sont basés sur une conception en épingle à cheveux. Tous nos transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Ce transformateur de courant est disponible avec des isolateurs en porcelaine ou en caoutchouc silicone, avec un isolateur en porcelaine marron considéré comme le produit standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.

Le LB démontre une performance fiable en service avec un faible taux de défaillance sur le terrain inférieur à la moyenne de l’industrie. Cette conception a été installée dans différentes applications et dans des climats allant du désert à l’arctique.
 

Applications

  • Mesure des revenus
  • Relais de protection
  • Contrôle du système et indication du transit de puissance

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception d’isolation et technologie de traitement optimisées pour une fiabilité accrue avec une isolation exceptionnelle
  • Le transformateur de courant LB est très adapté à une zone sismique élevée en raison du faible centre de gravité
  • Il est conçu pour une large gamme de conditions environnementales, du climat tropical au climat polaire.
  • La conception flexible et sur mesure convient à un large éventail de courants primaires

Brèves données sur les performances

LB  
Installation Extérieur
Conception Type épingle à cheveux
Isolation Huile-papier
Tension la plus élevée pour
équipement
30,5 à 300 kV
Courant primaire max. Jusqu’à 4 000 A
Courant de court-circuit Jusqu’à 63
Isolateurs Porcelaine (caoutchouc silicone en option)
Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande)
Condition de service  
  • Température ambiante
-40 ºC to +40 ºC (standard)
  • Altitude de conception
Maximum 1 000 m (standard)
  *Autres températures et altitudes sur demande
Précision Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.