Le LVQB est un transformateur de courant haute tension isolé au gaz basé sur une conception de noyau supérieur, capable de résister à un courant jusqu’à 4 000 A et conçu pour des tensions de 40,5 à 550 kV. Les bobinages primaires et secondaires sont situés à l’intérieur de la partie supérieure du transformateur. Voici quelques caractéristiques importantes du produit :
- Convient à la fois pour le comptage et la protection
- Conducteur primaire court à faibles pertes thermiques adapté à un courant nominal élevé
- Noyaux magnétiques en acier laminé à grain orienté et à haut niveau de perméabilité
- Bobinages en cuivre électrolytique
- Marge de sécurité pour les charges éoliennes normales, les contraintes des conducteurs et les forces sismiques
- Télécommande du niveau d’isolation interne au moyen d’un manomètre muni d’un seuil d’alarme et d’un seuil de verrouillage
- Un appareil de limitation de pression protège l’appareil contre la surpression interne