Les transformateurs de courant PA sont utilisés dans Hitachi Énergie électrique avec une tension système allant jusqu’à 145 kV et une fréquence de 50 Hz.
Ils sont conçus à l’aide d’un transformateur de courant à noyau supérieur. Les éléments actifs sont situés dans un boîtier hermétique à l’intérieur de la tête du transformateur. Les transformateurs de courant PA sont remplis d’huile pour transformateur sans BPC.
La construction à noyau supérieur permet d’atteindre des valeurs élevées de courants de court-circuit thermiques et dynamiques, ainsi qu’une vaste gamme de courants primaires nominaux et de bobinages de sortie secondaires.