Isolants en composite creux (72 à 1 200 kV)

Nous développons et fabriquons des composites de puissance – des composants isolants haute performance faits de matériaux composites en fibre pour les applications de sous-station et de haute tension. Notre gamme de produits est complète, avec plus de 300 isolants composites différents en production. Chaque isolateur composite est conçu sur mesure pour répondre aux exigences du client. En choisissant nos  isolateurs composites, vous êtes assuré d’une excellente performance et fiabilité pour la durée de vie de votre équipement.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 45 ans d’expérience dans la fabrication d’isolants composites
  • Antidéflagrant pour une sécurité maximale
  • Matériau non cassant avec risque réduit de dommages pendant la manipulation
  • Contrôle du courant de fuite par hydrophobe
  • Excellente isolation pour réduire le glissement
  • Résistance aux éclaboussures
  • Performance sismique exceptionnelle pour la sécurité et la fiabilité
  • Faible pondération pour des économies de coûts
  • Performance d’anti-pollution exceptionnelle et sans maintenance
  • Stabilité aux rayons UV
  • Pour les applications et sous-stations à haute tension

Portée du produit :

  • Applications à haute tension
  • Plage : de 72 à 1 200 kV CA et 1 100 kV CC
  • Longueur : jusqu’à 15 mètres
  • Matériau HTV
  • Profil de remise optimisé
  • La qualification et la vérification dépassent les exigences standard
Isolants en composite creux

Offre connexe

Isolants de poteau de station composite (245 - 800kV
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.