Sorties de fils à haute tension PUCARO

Les sorties de câble CA et CC haute tension sont des systèmes d’isolation spéciaux utilisés dans les grands transformateurs d’alimentation pour diriger les conducteurs en toute sécurité à travers les parois du réservoir du transformateur, des enroulements à la bague.

Hitachi Énergie  possède son propre système de sortie de fils haute tension CA et CC appelé PUCARO HaPusystem pour les transformateurs de 400 kV à  1 200 kV CA et CC.

Par ailleurs, Hitachi Énergie possède de nombreuses années d’expérience dans l’adaptation des systèmes de sortie de plomb CA et CC aux dessins des clients. Nous pouvons les produire avec une isolation multicouche ou en utilisant la méthode de construction de barrière.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Excellence matérielle
  • Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
  • Fournisseur approuvé pour les principaux services publics à travers le monde
  • Empreintes mondiales

Portée du produit

  • Sortie de plomb dans le réservoir du transformateur d’alimentation et la tourelle
  • Jusqu’à 1 200 kV CA 
  • Grande flexibilité de la sortie de sortie avec jusqu’à cinq virages possibles
  • Angles jusqu’à ± 90 degrés possibles
  • Pas de pièces moulées pour les tubes de barrière nécessaires
  • Les modèles Pro E à déplacement réduit le temps de conception pour les fabricants de transformateurs et peuvent être utilisés pour le calcul sur le 3D-field
  • Une normalisation de production élevée garantit un délai d’exécution le plus court possible
  • Le blindage de la bague peut être ajusté jusqu’à 3 degrés dans toutes les directions
  • Le blindage de la bague utilise tout le matériel captif pour augmenter la sécurité pendant l’assemblage
  • Le préréglage du blindage de la bague permet un assemblage simple sur place du blindage de la bague et de la bague
  • Des solutions personnalisées pour les transformateurs monophasés sont disponibles sur demande
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.