Choisissez votre région et votre langue

Menu

PUCARO Elboard ® LD

Le panneau calandré PUCARO Elboard ® LD est le meilleur  matériau pour les applications d’isolation comme les apprêts de carotte, les conduits de refroidissement, les barrières et les cylindres dans les transformateurs de distribution remplis de liquide.

Le panneau a des propriétés de matériau supérieures, une haute densité et une excellente résistance mécanique et flexibilité. PUCARO Elboard ® LD est le choix idéal lorsqu’un panneau isolant flexible est requis.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Excellence matérielle
  • Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
  • Fournisseur approuvé pour les principaux services publics à travers le monde
  • Empreinte mondiale

Portée du produit

  • Transformateurs de distribution
  • Fabriqué selon la norme CEI 641-1 Type B5.1
  • Matériau isolant de classe A 105 °C
  • Faible densité et bonnes propriétés de formage
  • Couleur naturelle
  • Pressboard calandré, pulpe 100 % sulfate
  • Haute pureté et absorption élevée de l’huile
  • Bonne compatibilité avec les diélectriques liquides
  • Taille maximale : 2 100 mm x 4 100 mm
  • Épaisseur : de 1,0 mm à 6,0 mm
Panneau calibré PUCARO Elboard® ZF
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.