Le panneau calibré PUCARO Elboard ® ZF est le meilleur matériau pour les applications d’isolation telles que les apprêts de carotte, les conduits de refroidissement, les barrières et les cylindres dans les transformateurs de distribution remplis de liquide.
Le panneau a des propriétés de matériau supérieures, une densité moyenne, une bonne résistance mécanique et une bonne flexibilité. PUCARO Elboard ® ZF est le choix idéal lorsqu’un panneau isolant flexible est requis.
PUCARO Elboard ® ZF
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 150 ans d’expérience en isolation
- Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
- Excellence matérielle
- Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
- Fournisseur approuvé pour les principaux services publics du monde entier
- Empreinte mondiale
Portée du produit
- Transformateurs de distribution
- Fabriqué selon la norme CEI 641-1 Type B4.1
- Matériau isolant de classe A 105 °C
- Flexible avec densité moyenne
- Couleur naturelle
- Panneau de presse léger, pulpe 100 % sulfate
- Haute pureté et absorption élevée de l’huile
- Bonne compatibilité avec les diélectriques liquides
- Taille maximale : 2 100 mm x 4 100 mm
- Épaisseur : de 0,8 mm à 6,0 mm
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.