Notre papier isolant est fabriqué à partir de cellulose pure, qui a une excellente résistance mécanique, l’absorption de l’huile et la résistance électrique. Sa grande pureté chimique signifie qu’il s’agit d’un matériau d’isolation extrêmement bon pour les machines électriques imprégnées de résine, les condensateurs imprégnés d’huile ou de résine, et en particulier les transformateurs remplis d’huile.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale

Portée du produit :

  • Conforme aux normes CEI
  • Pureté la plus élevée
  • Excellente imprégnabilité de l’huile
  • Résistance mécanique
  • Facteurs de rétrécissement faibles et prévisibles
  • Résistance électrique dans l’huile
  • Constante diélectrique relative ~4,4 (valeur huile 2,2)
  • Isolation de classe A (105 °C)

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.