Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt
Porte-fusible coulissant DO-III

Le porte-fusible DO-III est un porte-fusible d’expulsion à délestage de charge conçu pour être utilisé avec des transformateurs de distribution montés sur socle remplis d’huile pour transformateur ou d’un autre liquide approuvé.  Il est conçu pour protéger le système de distribution en cas de défaut interne du transformateur, de défaut secondaire ou de surcharge grave lorsqu’il est utilisé avec des fusibles d’expulsion DO-III correctement coordonnés.  En suivant les pratiques de sécurité de l’industrie, le porte-fusible DO-III peut être utilisé pour briser la charge.

 

Portée du produit
  • Produit robuste et éprouvé
  • Délai d’approvisionnement de quatre semaines ou moins

 

Pourquoi Hitachi Énergie
  • Tension du système : jusqu’à 34,5 kV, 150 kV BIL
  • Courants nominaux : jusqu’à 160 A
Product image for: Porte-fusible coulissant DO-III
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

productImage.imageAlt