Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt
Fusibles de liaison de protection

La liaison de protection est un assemblage de fusible d’expulsion immergé dans l’huile à utiliser dans le circuit haute tension d’un transformateur de distribution.  La liaison de protection est souvent utilisée en série avec un fusible de limitation de courant de type de secours où la fonction de la liaison de protection est de protéger le fusible de limitation de courant contre les courants de défaut de faible qualité ou de fournir une isolation du fusible de limitation de courant après interruption.

La liaison de protection est également utilisée en coordination avec le disjoncteur CSP où la fonction de la liaison de protection est de débrancher un transformateur défectueux du circuit d’alimentation et de limiter la gravité des dommages au transformateur en cas de défaut interne.  

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Gamme complète de tensions et de courants nominaux jusqu’à 34 kV
  • Produit robuste et éprouvé
  • Délai de quatre semaines ou moins

Portée du produit :

  • Tension du système : jusqu’à 34,5 kV
  • Cotes actuelles : 4,5 A à 230 A
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

productImage.imageAlt