Choisissez votre région et votre langue

Menu

Roues du transformateur

Hitachi Énergie offre une gamme complète de roues de transformateur DIN 42561, avec une capacité de transport de 500 à 6 000 kg, pour les transformateurs de distribution et d’alimentation. Les roues sont fabriquées en acier et en fonte. La finition de surface est disponible en revêtement en poudre humide ou électrostatique.

Notre concentration sur l’excellence des matériaux et une vaste sélection de différents types et diamètres de roues font d’ Hitachi Énergie votre partenaire de choix.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de composants mécaniques de transformateurs
  • Offre complète pour les transformateurs de distribution et d’alimentation
  • Solide connaissance de l’activité des transformateurs
  • Fournisseur à des clients du monde entier

Portée du produit

  • Formulaire Z avec boulon
  • Formulaire F avec verrou
  • Forme R avec bride
  • Diamètre : 125, 160, 200 mm
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.