Thyristors à extinction par gâchette (GTO)
La production de GTO a commencé au milieu des années 1980. Un GTO est un thyristor qui peut être éteint en appliquant un courant à la gâchette dans le sens inverse à celui requis pour l’allumer.
Les GTO sont optimisés pour les faibles pertes de conduction. La fréquence typique de commutation marche-arrêt est comprise entre 200 et 500 hertz pour la plupart des applications. Les GTO sont, par nature, des interrupteurs relativement lents.
Les temps de transition typiques de l’état activé à l’état bloqué et vice versa se situent dans une plage de 10 à 30 microsecondes. Tous les GTO nécessitent des réseaux de protection appelés « amortisseurs » pour l’activation et la désactivation. Le circuit d’amortissement de mise en marche, essentiellement un inducteur, limite le taux d’augmentation du courant. Pour la mise hors tension, le GTO nécessite un dispositif qui limite le taux d’augmentation de tension, essentiellement un condensateur.
Tous les appareils Hitachi Énergie GTO sont des appareils pressés. Ils sont pressés avec une force relativement élevée sur les dissipateurs thermiques qui servent également de contacts électriques aux bornes d’alimentation.
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.