Choisissez votre région et votre langue

Menu

Thyristors à conduite inversée (RCT)

Le thyristor à conduite inversée (RCT) se distingue du thyristor à haute puissance normal en ayant une diode inverse intégrée. En raison de la diode inverse, ce thyristor n’est pas capable de bloquer la marche arrière.

Ces dispositifs sont avantageux lorsqu’une diode de marche arrière ou roue libre doit être utilisée. Parce que le thyristor SCR et la diode ne se conduisent jamais en même temps, ils ne produisent pas de chaleur simultanément et peuvent facilement être intégrés et refroidis ensemble.

Les thyristors à conduite inversée sont souvent utilisés dans les changeurs de fréquence et les onduleurs.

Pour télécharger et imprimer des fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.

productImage.imageAlt
Numéro de pièce V DRM  (V) I TAV  (A) I TSM  (kA) Ensemble* (mm)
5STR 03T2040 2000 360 5.0 58,5/34
5STR 10T2520  2500 857 14,0 100/63

 

*Remarque : diamètre maximal/diamètre de la pièce à tige