Électrification du centre de données

De nos jours, les centres de données consomment généralement plus de 30 fois d’énergie par mètre carré utilisé dans un immeuble de bureaux moyen.

Une panne de courant dans un centre de données est beaucoup plus coûteuse que dans la plupart des installations de fabrication. La disponibilité, l’efficacité et la flexibilité élevées du système de connexion et de distribution du réseau sont donc d’une importance cruciale pour leurs activités.

Hitachi Energy a la capacité unique de concevoir, fournir et installer l’ensemble du système électrique de la  sous-station du réseau  au disjoncteur miniature au niveau du serveur, en utilisant des systèmes et des produits fiables et robustes. L’intégration transparente de l’équipement d’alimentation, d’automatisation et de protection de pointe soutient l’efficacité et la sécurité opérationnelles et d’entretien, tout en améliorant la fiabilité et la qualité de l’alimentation électrique.

Pourquoi Hitachi Energy  ?

  • Mise en œuvre de projets fiables et rapides avec moins d’interfaces et moins de risques assurés par une responsabilité à source unique
  • Vaste gamme de services tout au long du cycle de vie du système, de l’étude de faisabilité à la mise en service, en passant par l’entretien, les extensions, les mises à niveau et la modernisation
  • Équipement de pointe éprouvé, de haute à basse tension
  • Capacités d’intégration de systèmes internes complètes
  • Assurance de normes de qualité, de santé, de sécurité et environnementales élevées
  • Des solutions optimisées pour des performances élevées, l’efficacité, la flexibilité, la fiabilité et un faible coût de durée de vie
  • Systèmes intelligents d’automatisation de sous-station CEI 61850 prêts pour le réseau qui permettent une intégration de données à l’échelle de l’entreprise pour une gestion efficace du système d’alimentation 

 

Product image for: Électrification du centre de données

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.