En complément et en élargissant l’offre d’alimentation Shore-to-Ship pour les navires à faible puissance, Hitachi Energy propose des solutions modulaires et évolutives, de 0,5 à 5 MVA, intégrant un convertisseur de fréquence statique ACS880 de pointe.

Permettre à tout navire de se brancher

Pour réduire les émissions lorsqu’un navire est à quai, les autorités portuaires fournissent souvent des connexions électriques de quai à navire.

Entre les petits remorqueurs et les grands navires Ro-ro/Ferries ou GNL/cuves,  Hitachi Energy peut fournir un ensemble complet de solutions modulaires et évolutives pour connecter n’importe quel navire dans une plage de 0,5 à 5 MVA, à la fois en basse tension et en haute tension.

La possibilité d’extension de puissance facile en mettant en parallèle les unités couvre une large gamme de vaisseaux segmentaires à faible puissance, ce qui permet à la fois le report des dépenses d’investissement pour une implantation de la technologie S2SP par phase, ainsi que des solutions centralisées permettant l’alimentation électrique à quai de plusieurs vaisseaux avec un seul convertisseur SFC ACS880.

La taille compacte des solutions à faible consommation d’ Hitachi Energy offre une densité de puissance et une densité d’emballage accrues avec une installation et une maintenance faciles, permettant une connexion électrique simple de quai à navire et garantissant la meilleure adaptation aux exigences environnementales locales grâce à la flexibilité d’utiliser un convertisseur refroidi par air ou par liquide.

Solution de conversion de fréquence statique à faible puissance de pointe

La solution d’alimentation de quai à navire intégrée ACS880 SFC peut fournir les fonctions principales suivantes :

  • Une plage de puissance étendue de 0,5 à 5 MVA, permettant une flexibilité maximale dans l’application d’alimentation de quai à navire
  • Solutions centralisées permettant une connexion multi-vaisseaux avec un seul convertisseur de fréquence statique
  • Conception spécifique pour améliorer la qualité de l'alimentation, avec injection harmonique faible côté réseau, et conformité du spectre harmonique complet côté expédition aux normes IEC/IEEE 80005
  • Réglages de refroidissement auto-réglables en fonction des conditions de charge, permettant un niveau sonore réduit, une durée de vie prolongée et des économies d’énergie
  • Autodiagnostic avancé avec redondance dans les unités connectées en parallèle
  • Version refroidie par air ou par liquide disponible

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.