La demande croissante d’électricité dans les villes modernes exige que les solutions de sous-station à haute tension soient situées près de la charge.
La construction de nouvelles sous-stations de transformateurs dans les zones du centre-ville ou l’expansion des installations existantes est un défi en raison des contraintes d’espace, de la faible acceptation par la communauté locale, ainsi que de diverses restrictions environnementales et sonores.
Les sous-stations intérieures et souterraines d’Hitachi Énergie sont des solutions compactes, conçues pour s’intégrer à leur environnement et presque invisibles au grand public. Notre vaste expérience et nos technologies novatrices constituent la base de solutions personnalisées intégrant tous les aspects pertinents, de la sécurité et de l’esthétique à l’économie spatiale. L’intégration des systèmes d’automatisation de sous-station CEI 61850 permet la commande locale et à distance et la surveillance de tous les actifs énergétiques, ainsi que l’intégration de données à l’échelle de l’entreprise pour une gestion efficace du système d’alimentation, c.-à-d. le réseau intelligent.
Applications
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.