Les profilés en L et les cadres en carton précompressé peuvent être utilisés comme cadres de plomb dans les transformateurs d’alimentation, de distribution et de traction remplis de liquide.
La pureté élevée, la résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.
Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle.
Variantes :
- Profils en L et cadres : angles
- Cadres : bandes de blocs