Les bandes et entretoises fabriquées à partir de carton pressé précompressé conviennent à une utilisation dans les transformateurs d’alimentation, de distribution et de traction remplis de liquide.
Une pureté élevée, une excellente résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de la forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.
Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle.
Variantes :
- Bandes d’écartement de forme 2 : bandes rectangulaires
- Bandes d’écartement de forme 3 : bandes rectangulaires avec bords arrondis
- Anneaux d’écartement sans structure : obturateurs de disque
- Anneaux d’écartement avec structure : disques avec blocs
- Espaceurs de forme 3 : standard
- Espaceurs de forme 4 : En forme de V
Nos clients utilisent de plus en plus des systèmes d’isolation complets, appelés kits d’isolation (ensembles d’isolation préassemblés), qui offrent des avantages significatifs en termes de coût et d’efficacité.