Choisissez votre région et votre langue

Menu

Solutions de transformateurs – Faits saillants de 2020

Pour nous, 2020 a été une année mouvementée au cours de laquelle nous avons appris à atteindre des niveaux plus élevés de collaboration et de résilience. Cette page vous donne les faits saillants de nos principaux développements.

1. Ajouter de la valeur – Développements dans nos produits, services et solutions

i) Numérisation des transformateurs

Lancement de l’écosystème TXpert™

Écosystème ouvert, évolutif et indépendant du fabricant pour la numérisation des transformateurs

Lancement du logiciel APM edge

Solutions de gestion du rendement des actifs pour transformateurs d’alimentation

Lancement de la surveillance en ligne du raccordement conique

Combinaison de notre agrégateur de données Centre TXpert™ et de capteurs TXpert™ prêts à l’emploi

 

Mise à niveau du Centre TXpert™

Agrégation de données provenant de DGA; raccordement conique, changeur de prises et autres dispositifs de surveillance des accessoires

Transformateurs intelligents d’Hitachi Énergie pour renforcer les opérations de Tata Steel

Alimentation fiable et de qualité avec le transformateur numérique d’Hitachi Énergie pour le laminoir Kuwait Steel

Le transformateur numérique améliore la fiabilité du système d’alimentation à InterContinental Singapore Robertson Quay

Permettre au Chili d’intégrer efficacement les énergies renouvelables avec les transformateurs numériques

ii) Mise à l’avant de la durabilité

Des transformateurs d’alimentation de sécurité pour les personnes et l’environnement

Part of categoryFeatures
05-06-2020 | 3 min read

Hitachi Énergie et Stena Recycling en coopération circulaire portée sur les transformateurs

iii) Autres développements

Circuits d’amortissement CR pour la protection du transformateur de distribution contre les surtensions à haute fréquence

Transformateurs à sec triplex – Spécialement conçus pour prendre en charge les installations difficiles sur site pour les applications nouvelles et modernisées

Extension de la plage de raccordement conique à sec

Papier imprégné de résine (RIP) de type GSA jusqu’à 245 kV

Extension de la plage de raccordement conique à sec

Synthétique imprégné de résine (RIS) de type EasyDry jusqu’à 245 kV

Extension de la plage de changeur de prise en charge à vide

Type VUBBE monophasé pour des transformateurs jusqu’à 145 kV

2. La collaboration virtuelle, une nouvelle réalité

3. Plus de témoignages de réussite de clients

Part of categoryFeatures
16-07-2020 | 4 min read

Intégration de l’énergie sans émission dans le réseau à partir du plus grand projet solaire unique au monde

Part of categoryPress Release
16-02-2020 | 4 min read

Hitachi Énergie livrera 90 transformateurs au parc éolien offshore de MHI Vestas au Royaume-Uni

One million UK homes to be powered with clean energy by the 860-megawatt wind farm
Part of categoryFeatures
Close up sugar cubes and cane in wooden spoon on the table
14-01-2020 | 3 min read

La plus grande usine de sucre de betterave au monde en Égypte alimentée par les transformateurs de distribution d’Hitachi Énergie

By 2050, Egypt's population is forecast to grow massively from 100 million (2019) to *160 million people. Combined with changes in diet and lifestyle, the nation is seeing a surge in demand for sugar.