选择您的地区和语言

菜单

Features 01-09-2023

2 min read

MicroSCADA täyttää 40 vuotta

MicroSCADA-alustan juuret juontavat vuoteen 1983 ja Vaasaan, jossa se kehitettiin ensimmäisen kerran. Maailmanlaajuisesti järjestelmää on toimitettu yli 15 000 ja se on käytössä yli 170 maassa valvoen sähkönsaantia yli kymmenelle prosentille maailman väestöstä.

Syntyhistoria

  • 1981: Markkinatutkimukset ja konseptikehitys
  • 1982: Käytönvalvontajärjestelmän kehitystyö käynnistyy: rohkea päätös panostaa mikroprosessoriteknologiaan. Siirtyminen PC-tekniikkaan oli alalla ennennäkemätöntä ja todellinen läpimurto.
  • 1983: Järjestelmän synty: käyttöön otettiin monia ohjelmistoteknologian innovaatioita, kuten ikkunointitekniikka, hiiri, ohjelmoitavat näppäimet ja joustava sovelluksen ohjelmointikieli. Kaikki nämä olivat vallankumouksellisia askeleita ohjelmistoteknologian kehityksessä ja toteutettiin Windowsia edeltävällä aikakaudella. Näin syntyi vakiintunut peruskäyttöjärjestelmä, jonka pohjalle räätälöityjä asiakaskohtaisia sovelluksia rakennetaan tänäkin päivänä. Ohjelmiston selkeä vahvuus 80-luvulla - ja nykyäänkin - on sovelluskonfiguraation alustariippumattomuus, joka tarjoaa sujuvan päivityspolun mille tahansa tuoteversiolle.
  •  1984: Ensimmäinen toimitus Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitoksille Suomessa.
  •  1987: Sähkönjakelun kokonaiskonseptin lanseeraus: etäohjauksen ja sähköasemien automaation integrointi mahdollisti ensimmäistä kertaa sähköasemien kaikkien releasetusten ja parametrien etävalvonnan ja -ohjauksen etäohjausjärjestelmän avulla.
  • 1989: Maailmanlaajuisen kaupan käynnistäminen lanseerauksella Frankfurtissa.
  • 1995: Siirtyminen Windows-käyttöjärjestelmään
  • 1997: Versoft Oy:n osto saatiin päätökseen ja jakelunhallintajärjestelmä (Distribution Management System, DMS) ja paikkatietojärjestelmä integroitiin jakeluautomaatiotarjonnan täydentämiseksi.
  • 2000: MicroSCADA:n vahvan kehitystyön perustan ansiosta vuosituhannen vaihteen ongelma (Y2K, ns. Millenium-bugi) ei vaikuta alustaan.
  • 2004: IEC 61850 -standardiin perustuvan asemakommunikaation ja suunnittelukonseptin käyttöönotto.
  • 2007: Historiatietokanta osaksi MicroSCADA-tuoteperhettä monipuoliseen tietojen arkistointiin, analysointiin ja visualisointiin.
  • 2015: 10 000 myytyä MicroSCADA-lisenssiä
  • 2020: Uuden MicroSCADA X:n lanseeraus: uudistettu intuitiivinen käyttöliittymä.
  • 2022: Käyttöönoton kiihtyminen - 15 000 lisenssiä myyty maailmanlaajuisesti.
  • 2023: MicroSCADA täyttää 40 vuotta!
MicroSCADA tänään
  • Maailmanlaajuisesti järjestelmää on toimitettu yli 15 000
  • Viimeisimmän sukupolven MicroSCADA X -ratkaisua on toimitettu 1 500 kohteeseen ympäri maailmaa.
  • Suomessa MicroSCADA valvoo yli 50 % sähköverkoista
  • Valvoo ja ohjaa yli 10 000 sähköasemaa.  Ohjelmiston käyttökohteet kattavat koko kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkot, prosessiteollisuuden, sairaalat, satamat ja datakeskukset, mukaan lukien yli 67 000 kilometriä rautateitä ja 30 lentokenttää maailmanlaajuisesti.
  • Käytössä yli 170 maassa
  • Maailman laajimmin käytetty kriittisen infrastruktuurin ohjaus- ja valvontajärjestelmä - MicroSCADA valvoo sähkönsaantia yli yli 10 prosentille maailman väestöstä.