我们将可持续性置于我们宗旨的核心,并承诺为所有人推进可持续能源的未来。

在可持续发展战略的“地球”领域,我们正致力于加快清洁能源的转型,尤其关注三个方面:气候、循环经济、生物多样性和生态系统。 

我们的首要目标

所有目标均定于 2030 年之前实现,除非另有说明。

在可持续发展战略的“地球”领域,根据联合国可持续发展目标 (SDG)、日立能源的高影响力承诺及行为准则,我们制定以下重要目标:

在 2050 年之前实现净零排放 范围 1 和范围 2 的排放(绝对排放量)减少 80%,范围 3 的排放(排放强度)减少 55%,实现自身运营的碳中和
助推可持续发展的服务和数字化解决方案 服务周期价值创造指数逐年增加
扩大业务的积极影响  行业排名居前四分之一 (25%),符合欧盟分类标准
Accelerating a clean energy transition with a range of solutions for solar, onshore and offshore wind.

气候

应对气候变化是日立能源宗旨的核心。在业务运营中,我们多措并举,实现经济效益与环境的互利共赢,其中包括在运营中使用非化石能源电力;减少排放、消耗、浪费和污染等。除了业务运营举措,我们还开拓创新技术,通过数字化加速能源转型,助力实现碳中和的未来。我们的环保高效产品组合 EconiQ 旨在消除对SF6气体的依赖,从而减少对环境的影响。

碳中和是我们的环保工作重点之一。我们的“11 绿色阶梯(11 Green Steps)”计划正在不断发展,以支持我们的运营并应对一系列环境挑战。该计划不仅可提供资源和技术专长,还包括更有针对性的监测和报告。

循环经济

我们的方法旨在极大地减少资源消耗,提高资源的利用率和再利用率,延长产品使用周期,并减少对环境的影响。我们与客户、供应商、专家和学术界等外部伙伴合作,确定如何通过践行 5R 原则(Rethink [反思]、Reduce [减少使用]、Reuse [重复使用]、Repair [维修]、Recycle [回收利用]),进一步减少污染和浪费,助力发展循环经济。 

我们通过电力咨询业务 Ecospace 平台为客户提供能源解决方案的设计建议,还可提供项目或产品生命周期评估 (LCA),以及废物产生和用水方面的特定资源因素评估。在运营中,我们的工厂通过流程创新和设计来解决资源效率低下问题并减少浪费,包括采用价值设计,开展精益六西格玛 (L6S) 项目,进行持续改进,以及根据团队发现的机会采取直接行动。

Businessman with Green planet. Renewable energy and efficency concept. 3D rendering. Environmental biodiversity. 3D rendering. Some Elements Of This Image Provided By NASA

生物多样性和生态系统

在全球范围的运营和项目期间,保护生物多样性、生态系统和自然资本一直都是我们的要求,这贯穿从供应链到客户的各个环节之中。

我们相信,这方面的努力对于实现全球生物多样性框架 (GBF) 目标至关重要,能够保护大自然并确保自然资源的可持续利用。在宏观层面上,我们在应对气候变化方面的举措与我们的生物多样性和生态系统保护举措相辅相成,循环经济在其中发挥着日益重要的作用。

支持框架包括“11 绿色阶梯(11 Green Steps)”工厂计划、有害物质替代、产品和化学品合规以及其他健全的举措。此外,我们全球各地的工作场所还在努力减少自身对附近社区的影响,通过建立伙伴关系和合作项目,运用全球专长来打造适合本地的解决方案。   

合规和改进

正如在健康与安全方面一样,我们会报告和记录所有环境事件,以确保遵守法规,并找到方法来改进我们的方案和流程。