FOX605电力系统接入复接器

日立能源的光纤复接器FOX605为电力系统提供了一个经济的通信解决方案。设计并测试用于电力系统环境,FOX605结合了电路交换和数据包交换技术于一体用于通过数据包交换(分组交换)骨干网络传输传统信号,保护信号和本地局域网LAN业务。在网络一侧该复接器提供了尖端的MPLS功能但在用户侧支持传统的接口,实现了逐步升级到数据包交换(分组交换)的世界。能够保证在任何网络环境下的可靠的数据传输。FOX605提供了与日立能源的FOX系列产品完整的互通性,用户可以方便的扩展现有的通信基础设施。

集成的增强数据加密和认证功能提供安全的数据业务用于可信赖的和可靠的关键紧急信息传输。依据IEEE1588v2提供了通过广域网由时间和相位同步的增强的网络可见性和控制。这些综合的设置包括电力系统特有的功能使得FOX605成为第一公里和接入应用的优选方案。配置和管理可以方便的由FOXView和FOXMAN-UN网络管理系统来完成。

优点

FOX605对于传统TDM和分组交换技术MPLS-TP的支持,使得现有通讯架构的迁移和扩展成为可能,在合作专家的长期帮助下,公用设施可以安全的升级为未来通信网络,FOX605可以轻松安全的添加到现有的业务网络中,当公用设施决定迁移,FOX605已可提供全面的功能,从而满足未来的需要。就像其他FOX系列产品,FOX605可使用FOXMAN-UN网络管理系统进行轻松配置和管理。

相关产品