类型 | 标准交付时间 |
---|---|
标准类型 | 8 周 |
特殊类型 | 根据要求提供 |
组件交付时间(中国合肥)
备注
- 适用期:直至 12 月 31 日。
- 标准交货时间是指经中国合肥工厂确认的完整订单标准交付时间。
- 任何特殊情况(急单/大批量/特殊设计订单)都需要进一步审核确认。
类型 | 标准交付时间 |
---|---|
UBB | 4 周 |
UCG,<= 600 A | 4 周 可根据要求提供带III型选择器的分接开关 |
UCG,> 600 A | 9 周 可根据要求提供带III型选择器的分接开关 |
UCGRT | 11 周 可根据要求提供带III型选择器或 BUE2 的分接开关 |
VUCGR(D/L)N | 6-8 周 可根据要求提供带III型选择器的分接开关 |
VUCGR(D/L)T | 8-10 周 可根据要求提供带III型选择器的分接开关 |
产品系列 | 标准交付时间 |
---|---|
空气除湿器 | 30 天 |
压力释放装置 | 30 天 |
油位指示器 | 30 天 |
Buchholz 继电器和油继电器 | 30 天 |
气体采样设备 | 30 天 |
陶瓷套管 | 120 天 |
HEDICO 产品 | 30 天 |
进口产品 | 根据要求提供 |
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系