选择您的地区和语言

菜单

UBB是一种箱内复合型有载调压分接开关。它设计用于变压器箱内安装,但具有UZ型箱外有载调压分接开关的技术优势和特点。UBB型有载调压分解开关设计紧凑,操作独特,专为小型和中型尺寸的变压器而设计。

产品范围

  • 基础技术:常规、电阻式、箱内安装、选择器
  • 常见应用:电网,特殊应用

 

  中性点调压 其他位置
设备的最高电压 (Um) 76 kV 76 kV
雷电冲击  (BIL) 350 kV 350 kV
最大电流
三相
单相
500 A
500 A
500 A
500 A
最大级电压 1500 V 1500 V

 

为什么选择日立能源?

  • 尺寸紧凑,降低了变压器内的总体空间需求,提升产品的成本效率
  • 简约设计理念,结构简单,降低维护时间和成本
  • 触头系统在超过25000台产品上得到了超过40年的稳定运行验证

了解更多信息

文档标题 ID
技术指南 1ZSE 5492-106
符合性声明 1ZSC000498-ABP
订购数据表 (.xlsm)
请注意,这是一个交互式表格,可以填写、保存或通过电子邮件发送给我们。
1ZSC000498-ACB
订购数据表说明 1ZSC000498-AAR
用户手册 1ZSE 5492-156
安装和调试指南 1ZSE 5492-118
维护指南 1ZSE 5492-127
维修指南 1ZSE 5492-130
备件列表 1ZSC000562-ACY
   
附件和保护设备 1ZSC000562-AAD
滤油机,HPS 27/27、54 型 1ZSC000562-AAF
滤油机,OLU 型 1ZSC000562-AAR

类型名称 图纸编号
UBBLT 5492 0088-1
UBBRT,UBBDT 5492 0088-2
UBBLN 5492 0088-3
UBBRN,UBBDN 5492 0088-4

图纸显示 图纸编号
Mounting on active part 5492 0088-8
Lifting tool for active part mounting 5492 0088-7
External drive shaft system 5492 0088-9
Bevel gear 5492 0083-1
Top section accessories 5492 0088-17
Connection of oil filter unit to top section 5492 0088-15
Recommended flange on transformer cover 5492 0088-11
Ball valve 1ZSC000772
Pressure relay 5492 0083-2
Oil flow relay 1ZSC003527-ABB
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Temperature relay 1ZSC003716-AAM
Tie-in resistors for UBBRN, UBBDN (136 kohm) 5492 0050-27
Tie-in resistors for UBBRN, UBBDN (204-300 kohm) 5492 0050-28
Tie-in resistors for UBBRT, UBBDT (136-200 kohm) except for 7-13 pos. 5492 0050-19
用于 UBBRT 的捆绑电阻器,用于 7-13 位置的 UBBDT 5492 0050-34

相关产品和服务