选择您的地区和语言

菜单

UC系列有载分接切换开关型号很多,可满足市场绝大部分的应用需求。此型分接开关安装在变压器油箱内,法兰可选箱盖式或钟罩式。UC型分接开关工作时,跟传统方式一样,在切换油室内灭弧。

UCD有载开关是UC系列的大型产品,可满足冲击电压等级1050 kV、额定电流为1600 A的极限要求。

延长您的变压器寿命,轻松升级为采用真空技术的负载分接开关型 UCD。

产品范围

  • 基础技术:油浸、电阻、箱内
  • 常见应用:电网、工业、特殊、高压直流输电
 
  分接开关位于绕组中性点 其它位置分接开关
设备最高电压(Um)  300 V 300 kV
最大雷电冲击  (BIL) 1050 kV 1050 kV
最大电流
三相
单相(1个分接开关/相)
1000 A
1600 A
1600 A
1600 A
最大级电压 5000 V 5000 V

 

为什么选择日立能源?

  • 独特的开放式设计,维护起来方便快捷。
  • 可在任何分接开关档位进行维护,无需拆卸轴系统,消除了因组装或调整不当导致损工的危险。
  • 无需在线滤油机。
  • 维护周期久。
UCD型有载分接开关

了解更多信息

文档标题 ID
技术指南 1ZSC000562-AAW
符合性声明 1ZSC000498-ABN
订购数据表 (.xlsm)
请注意,这是一个交互式表格,可以填写、保存或通过电子邮件发送给我们。
1ZSC000498-ACC
订购数据表说明 1ZSC000498-AAP
用户手册 1ZSE 5492-155
安装和调试指南 UCC/UCD 1ZSE 5492-117
维护指南 UCC/UCD 1ZSE 5492-126
维修指南 1ZSE 5492-129
备品备件清单 1ZSC000562-ACX
   
附件和保护设备 1ZSC000562-AAD
Oil filter unit, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Oil filter unit, type OLU 1ZSC000562-AAR

绝缘等级 (kV) 切换类型 接线方式 额定电流(安) 点位数 图纸编号
380
650
750
1050
L N 1000 5-18 5492 0091-1
E 1000 5492 0091-2
1200 5492 0091-3
R、D N 1000 9、13 5492 0091-5
11、15-35 5492 0091-6
E 1000 9、13 5492 0091-7
11、15-35 5492 0091-8
1200 9、13 5492 0091-9
11、15-5 5492 0091-10

图纸显示 图纸编号
External drive shaft system 5492 0083-4
Mounting on active part 5492 0087-1
Standard top section without oil filter unit 5492 0087-2
Top section for oil filter unit 5492 0087-3
Top section with two valves R1" 5492 0087-4
Drain valve 5492 0083-10
Pressure relief device - flow diameter 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Bevel gear (on top section, T-shape) 5492 0083-19
Bevel gear (on top section, L-shape) 1ZSC004021-AAD
Bevel gear (in external drive shaft system) 5492 0083-1
Support for bevel gear (on external drive shaft system) 5492 999-11
Pressure relay 5492 0083-2
Oil flow relay 1ZSC003527-ABB
Temperature relay 1ZSC003716-AAM
Temperature sensor 1ZSC005333-AAF
Temperature sensor and pressure relay 5492 0083-34
Thermo switch housing 5492 0083-22

相关产品和服务