选择您的地区和语言

菜单

UC型式箱内组合式有载调压分接开关,可提供多种型号以适用不同的应用场合。UC型可安装在变压器铁芯夹件上,也可直接安装在变压器箱盖上,UC 型采用传统的有种灭弧技术。

UCG型号在UC型中尺寸最小,适用于BIL额定值≤1050kV、额定电流≤600(1500)A的最高500 MVA的变压器。

延长您的变压器寿命,轻松升级为采用真空技术的UCG型有载分接开关 。

产品范围

  • 基本技术:真空、电阻式、箱内安装
  • 常见应用:电网、特殊应用、工业、高压直流
 
  中性点调压 其他位置
设备最高电压(Um) 300 千伏 300 千伏
最大雷电冲击  (BIL) 1050 千伏 1050 千伏
最大电流
三相
单相(单个分接开关/相)
600 A
1500 A
不适用
1500 A
强制电流分流
单相(单个分接开关/相)
1800 A 1800 A
最大级电压 3500 V 3500 V

 

 

为什么选择日立能源?

  • 独特的开放式设计,维护起来方便快捷。
  • 可在任何分接开关档位进行维护,无需拆卸轴系统,消除了因组装或调整不当导致损工的危险。
  • 无需在线滤油机。
  • 维护周期久。

了解更多信息

文档标题 ID
技术指南 1ZSC000562-AAW
符合性声明 1ZSC000498-ABN
订购数据表 (.xlsm)
请注意,这是一个交互式表格,可以填写、保存或通过电子邮件发送给我们。
1ZSC000498-ACC
订购数据表说明 1ZSC000498-AAP
用户手册 1ZSE 5492-155
安装和调试指南 1ZSC000562-AAY
维护指南 1ZSE 5492-124
维修指南 1ZSE 5492-129
备品备件清单 1ZSC000562-ACV
(V)UC Transport cover for yoke mounted tap-changers - Product information 1ZSC000562-ADN
Accessories and protection devices 1ZSC000562-AAD
Oil filter unit, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Oil filter unit, type OLU 1ZSC000562-AAR

绝缘等级 (kV) 选择器 切换类型 接线方式 Max. rated through-current (A) 点位数 可用版本  图纸编号
380
650
750
1050
C L N 300-600 5-18 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0104-1
B11) 5492 0104-5
E、T 300-600 Short: all 2)
Long: all
5492 0104-5
900-1200 Long only 5492 0104-3
900 Short 2) 5492 0104-31
1500 Long 5492 0104-2
B21) 300-600 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0104-6
R N 300-600 8-15 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0104-7
16-35 5492 0104-8
B11) 8-15 5492 0104-15
16-35 5492 0104-16
E、T 300-600 8-15 Short: all 2)
Long: all
5492 0104-15
16-35 5492 0104-16
900-1200 8-15 Long 5492 0104-13
16-35 5492 0104-14
900 8-15 Short 2) 5492 0104-32
16-35 5492 0104-33
1500 8-15 Long 5492 0104-9
16-35 5492 0104-10
B21) 300-600 8-15 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0104-17
16-35 5492 0104-18
D N 300-600 8-15 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0104-19
16-35 5492 0104-20
B11) 8-15 5492 0104-27
16-35 5492 0104-28
E、T 300-600 8-15 Short: all 2)
Long: all
5492 0104-27
16-35 5492 0104-28
900-1200 8-15 Long 5492 0104-23
16-35 5492 0104-24
900 8-15 Short 2) 5492 0104-34
16-35 5492 0104-35
1500 8-15 Long 5492 0104-21
16-35 5492 0104-22
B21) 300-600 8-15 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0104-29
16-35 5492 0104-30
1) B1 (1 phase) and B2 (2 phases) are combined components, forming the "B-group".
2) Step voltage ≤ 1500 V

绝缘等级 (kV) 选择器 切换类型 接线方式 最大额定通过电流 (A) 点位数 可用版本  图纸编号
380
650
750
1050
L N 300-600 5-22 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0101-1

5492 0101-2
B11)
E、T 300-900 Short: all 2) 
Long: all
900 Short 2)  5492 0101-3
1200 Long 5492 0101-4
1500 5492 0101-5
B21) 300-600 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0101-6
R、D N 300-600 9、13 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0101-7
11、15-35 5492 0101-8
B11) 9、13 5492 0101-9
11、15-35 5492 0101-10
E、T 300-900 9、13 Short: all 2) 
长:all
5492 0101-9
11、15-35 5492 0101-10
900 9、13 Short 2)  5492 0101-11
11、15-35 5492 0101-12
1200 9、13 Long 5492 0101-13
11、15-35 5492 0101-14
1500 9、13 5492 0101-15
11、15-35 5492 0101-16
B21) 300-600 9、13 Short: 300 2)
Long: 300 to 600
5492 0101-17
11、15-35 5492 0101-18
1) B1 (1 phase) and B2 (2 phases) are combined components, forming the "B-group".
2) Step voltage: see Technical guide, section "Rated phase step voltage for type UCG".

绝缘等级 (kV) 选择器 切换类型 接线方式 最大额定通过电流 (A) 点位数 可用版本 图纸编号 
380
650
750
1050
F L N 300-600 5-18 400 A: long
500 A: long
600 A: long
1ZSC004528-ABC 
B11) 300-600 B1,400 A: long
500 A: long
600 A: long
1ZSC004528-ABE
E、T 300-1500 1200 A: long
1500 A: long
1ZSC004528-ABE
B21) 300-600 400 A: long
500 A: long
600 A: long
1ZSC004528-ABJ
R、D N 300-600 8-9、12-13 400 A: long
500 A: long
600 A: long
1ZSC004528-AAU
10-11、14-35 1ZSC004528-ABY
B11) 300-600 8-9、12-13 B1,400 A: long
500 A: long
600 A: long
1ZSC004528-AAW
10-11、14-35 1ZSC004528-ABZ
E、T 300-1500 8-9、12-13 1200 A: long
1500 A: long
1ZSC004528-AAW
10-11、14-35 1ZSC004528-ABZ
B21) 300-600 8-9、12-13 400 A: long
500 A: long
600 A: long
1ZSC004528-ABA
10-11、14-35 1ZSC004528-ACA
1) B1 (1 phase) and B2 (2 phases) are combined components, forming the "B-group".

图纸显示 图纸编号
Mounting on active part 5492 0103-1
Top section accessories, cover, and active part mounting 1ZSC027626-AAB
Drain valve 5492 0083-10
Pressure relief device - flow diameter 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Bevel gear (on top section, T-shape) 5492 0083-19
Bevel gear (on top section, L-shape) 1ZSC004021-AAD
Bevel gear (in external drive shaft system) 5492 0083-1
Support for bevel gear (on external drive shaft system) 5492 999-11
Pressure relay 5492 0083-2
Oil flow relay 1ZSC003527-ABB
External drive shaft system 5492 0083-4
Temperature relay 1ZSC003716-AAM
Temperature sensor 1ZSC005333-AAF
Temperature sensor and pressure relay 5492 0083-33
Thermo switch housing 5492 0083-22

相关产品和服务