选择您的地区和语言

菜单

UZ型箱外式有载分接开关是一个独立箱体。选择器和切换装置组合在一起(选择开关)置于开关主体内,电动驱动装置焊装在外侧。本设备出厂时即已组装好,安装在变压器油箱的外面即可使用。

由于箱体前方的铰链门足够大,打开即可看到主要部件,该型分接开关的维护和检查非常简单。

产品范围

  • 基础技术:油浸、电抗、箱外、选择开关
  • 常见应用:电网、工业、特殊
  分接开关位于绕组中性点 其它位置分接开关
设备最高电压(Um) 145 kV 145 kV
最大雷电冲击  (BIL) 650 kV 650 kV
最大电流
三相
单相(1个分接开关/相)
600 A
600 A
600 A
600 A
最大级电压 2000 V 2000 V

 

为什么选择日立能源

  • 可从地面高度进行维护。
  • 滑动触头,增强了稳定性。
  • 无需轴系统,维护简单。
  • 电气性能强;过渡电阻少。

了解更多信息

文档标题 ID
技术指南 1ZSE 5492-104
符合性声明 1ZSC000498-ABM
订购数据表(来自瑞典卢维卡)
请注意,这是一个交互式表格,可以填写、保存或通过电子邮件发送给我们。
1ZSC 5492-167
订购数据表(来自美国田纳西州阿拉莫) US 5492 0042-A 
订购数据表说明 1ZSC000498-AAN
用户手册 1ZSE 5492-154
Design criteria for OLTC oil conservator type UZ 5492 0083-6
安装和调试指南 1ZSE 5492-115
维护指南 1ZSE 5492-123
维修指南 1ZSE 5492-128
备品备件清单 1ZSC000562-ACU
   
附件和保护设备 1ZSC000562-AAD
Oil filter unit, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Oil filter unit, type OLU 1ZSC000562-AAR

绝缘等级

接线方式

安装类型

图纸编号

200、250

E

Bolted

5492 0089-18

N、T

Bolted

5492 0089-2

Welded

5492 0089-6

380

N、T

Bolted

5492 0089-3

Welded

5492 0089-7

550、650

N

Bolted

5492 0089-4

Welded

5492 0089-8

T

Bolted

5492 0089-10

Welded

5492 0089-11

图纸显示 图纸编号
Accessories placement, in-tank oil conservator with or without oil filter 5492 0089-9
Accessories placement, separate oil conservator with or without oil filter 5492 0089-13
Accessories placement, in-tank oil conservator with oil filter 5492 0089-16
Accessories placement, separate oil conservator with oil filter 5492 0089-17
Terminal board UZE and UZF 5492 853-42
Two connection openings FL21 UZE 5492 0089-12
Two connection openings FL21 UZE 5492 0090-20
Ball valve 5492 0083-14
Pressure relief device - flow diameter 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Pressure relief device - flow diameter 50 mm, class C5M-H - Comem 1ZSC003721-AAV
Temperature relay 1ZSC003716-AAM
Temperature relay 1ZSC005333-AAF
Thermo switch housing 5492 0083-27
Thermo switch housing with switch 5492 0083-35

点位数 Max. number of turns
5 + 5 5492 0399-1
6 + 6 5492 0399-2
7 + 7 5492 0399-3
8 + 8 5492 0399-4
9 + 9 5492 0399-5
10 + 10 5492 0399-6
11 + 11 5492 0399-7
12 + 12 5492 0399-8
13 + 13 5492 0399-9
14 + 14 5492 0399-10

相关产品和服务