选择您的地区和语言

菜单

变压器解决方案 - 亮点

2021 年 4 月至 6 月

我们相信通过合作可以推动技术进步并能为客户和社会创造更多价值。请参阅以下我们的最新创新亮点。


适用于海上漂浮式风电应用的变压器

80% 的海上风电资源在水深超过 60 米的海域,超出了传统底部固定式海上风力涡轮机和变电站的覆盖范围。我们新推出的适用于海上漂浮式风电应用的变压器产品组合支持新一代漂浮式风力涡轮机和变电站平台,能够帮助打开这个巨大的发展市场,这也是实现可持续能源未来的一部分。

适用于海上漂浮式风电应用的变压器

海上漂浮式风电场有可能会彻底改变可再生能源行业,但海洋环境要求苛刻,因为可能会受到 15 米海浪的影响。

网络研讨会 - 可点播观看

支持海上漂浮式可再生能源:适用于漂浮式风力涡轮机和变电站的变压器。


开创性牵引变压器

一百多年来,我们一直是牵引变压器领域的全球领导者,为了巩固该领导地位,我们推出了两款新牵引变压器,以期帮助客户解决他们面临的空间和重量限制、维护以及能源效率等挑战。这些变压器可帮助客户降低总成本,以及提高效率和可靠性。阅读这篇专题文章,详细了解这些开创性牵引变压器。

自然冷却 Effilight® 牵引变压器

我们的最新牵引变压器,能够利用列车行驶时产生的自然气流,可替代冷却系统中的电动风扇。这种独特的设计有助于自然冷却 Effilight® 牵引变压器,消除冷却系统故障风险,并能将可靠性提高 20%。此外,它还能消除冷却系统中的电动风扇能源成本和维护。

RESIBLOC® Rail 25 千伏

我们的 RESIBLOC® Rail 牵引变压器在 2012 年让轨道牵引领域获得了可靠性、安全性和机械强度均非常出色的变压器。我们现在推出了具有很多优势、电压更高(25 千伏)的 RESIBLOC® Rail 变压器,以期通过世界一流的干式牵引变压器进一步推动实现可持续交通模式。

网络研讨会 - 可点播观看

2021 年 5 月 6 日,车载轨道牵引变压器行业以虚拟方式举办了首次旗舰活动。此次活动汇集了来自 50 多个国家/地区的 200 多个组织的不同客户和专业人士。该活动为期半天,主要通过行业趋势主题演讲和 3 场技术知识讲座来讲述观众感兴趣的话题。

来自《Traction Transformer World》的与会人员还见证了我们推出的新产品,即全新牵引变压器 RESIBLOC® Rail 25 千伏自然冷却 Effilight® 牵引变压器。可以点播观看该活动。


复合型环保电线杆

日立能源最近推出了专用于环境敏感地区的电线杆。这些电线杆采用由玻璃纤维和环氧树脂构成的复合材料制成,外壳为热塑性塑料,不含任何可能会泄漏到环境中的有害物质。


变压器远程服务

网络研讨会 – TransformersTalk:2021 年 7 月 29 日远程服务

我们现在正在增强我们的 TXpert™ 服务产品组合以纳入远程服务,部署后,该服务可帮助客户实现变压器的持续安全和可靠运行。

请于 2021 年 7 月 29 日参加我们的网络研讨会。 


Transformer Magazine 专题

创新型机车车辆牵引变压器解决方案

目前,全球一半以上的列车采用了日立能源牵引变压器,数量超过 30,000 多台;日立能源开创了这项技术,至今已有 100 多年历史。

工业变压器应用

变压器在工业部门供电中至关重要,其可应对工业 4.0 带来的新环境和新趋势。


日立能源庆祝 12 个月的里程碑

关于环境、弹性和安全

7 月 1 日是日立能源成立一周年纪念日,也是我们开始宣布在 2021 年 10 月更名为日立能源的日期。