Selecciona tu región e idioma

Menú

Unidades terminales remotas

Inteligencia distribuida a través de su red eléctrica

Nuestra serie RTU500 trae información de la red eléctrica física a su sistema SCADA. Las unidades terminales remotas (RTU) modulares están diseñadas para satisfacer sus necesidades de automatización de transmisión y distribución, lo que le permite tener la solución más eficiente para sus requisitos. Al igual que con muchos de los productos de Hitachi Energy, nuestras RTU han sido diseñadas desde cero con ciberseguridad fuerte y resiliente que le permite comunicarse de manera segura a través de todas las formas de red, lo que le ofrece tranquilidad y confianza en su red. Las extensiones funcionales y de hardware se pueden realizar fácilmente y la serie completa se puede diseñar rápidamente según sus necesidades utilizando nuestra herramienta de software comprobada que permite una mayor flexibilidad y ahorros de costos en la capacitación.

RTU500

Sus beneficios incluyen:

Inversión segura gracias a conceptos de migración ágiles, así como extensiones funcionales y de software

Máxima flexibilidad y adaptabilidad para cumplir con los requisitos actuales y futuros

Soluciones de monitoreo y control rentables gracias a la herramienta de configuración intuitiva y eficiente

Soluciones ecoeficientes para reducir el impacto ambiental, lo que permite la integración de energías renovables en la red eléctrica

RTU preparadas para el futuro gracias a la innovación tecnológica y la interoperabilidad

Hitachi Energy es su socio a largo plazo con más de 40 años de experiencia en aplicaciones de automatización eléctrica e industrial

Las RTU incorporan funciones de ciberseguridad fuertes y resilientes para comunicaciones seguras a través de todas las formas de red

Unidades terminales remotas para servicios públicos de distribución

Tome el control de su red

Aplicaciones

Aplicación RTU530 RTU540  RTU560
Unidades principales de anillo    
RTU con cima de poste    
Bancos de condensadores    
Respuesta a la demanda  
Restauración del aislamiento de detección de fallas  
Optimización del voltaje  
Recursos energéticos descentralizados    
Automatización de subestaciones  
Puerta de enlace  
Automatización de la cabeza de pozo
Supervisión de tuberías  
Monitoreo y control de estaciones de bombeo  
Monitoreo y control de estaciones de elevación  
Monitoreo y control de depósitos de agua    
Automatización de edificios  
Monitoreo y control de bajo voltaje  

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted