Wybierz swój region i język

Menu

HVDC Light® (VSC)

Połączenie z Europą i nie tylko

System HVDC Light®, oparty na technologii VSC (przetwornicy źródła napięcia), jest przeznaczony do przesyłania energii pod gruntem i pod wodą, również na duże odległości. Oferuje liczne korzyści dla środowiska, w tym „niewidoczne” linie energetyczne, neutralne pola elektromagnetyczne, kable bezolejowe i kompaktowe stacje przetwornic.

HVDC Light® zwiększa niezawodność produktów Hitachi Energy rozszerzając zakres opłacalności transmisji HVDC do zaledwie kilkudziesięciu megawatów (MW). W górnym zakresie technologia ta osiąga obecnie 3000 MW i ±640 kV – wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby zasilić kilka milionów gospodarstw domowych i umożliwić transmisję energii na odległość 2000 kilometrów. Konstrukcja systemu umożliwia tworzenie kompaktowych stacji przetwornic, co jest dużą zaletą w zastosowaniach takich jak morska energetyka wiatrowa i połączenia międzysystemowe.

Czym jest HVDC Light®?


HVDC Light® jest szybki w instalacji i stanowi alternatywę dla konwencjonalnych systemów przesyłowych prądu przemiennego i lokalnej generacji w kilku przypadkach, takich jak:

  • Łączenie farm wiatrowych z sieciami lądowymi
  • Podziemne łącza zasilania
  • Dostarczanie zasilania z lądu na wyspy oraz do przybrzeżnych platform naftowych i gazowych
  • Podłączanie sieci asynchronicznych
  • Zasilanie centrum miasta

Przedsiębiorstwa energetyczne znajdują się pod ogromną presją, aby sprostać wymaganiom konsumentów i przepisów dotyczących wysokiej jakości, konkurencyjnych cenowo dostaw energii o niskim wpływie na środowisko. Zwiększenie wydajności transmisji prądu przemiennego jest często ograniczane przez lokalne przepisy planistyczne i obawy mieszkańców, którzy sprzeciwiają się instalacji nowych linii napowietrznych. 

Dlaczego warto wybrać rozwiązania HVDC VSC firmy Hitachi Energy?


Technologia HVDC VSC firmy Hitachi Energy pomaga zwiększyć wydajność transmisji, zminimalizować wpływ na środowisko, a także poprawić jakość zasilania.
 

  • Ponad 90 lat doświadczenia w zakresie HVDC
  • Ponad 120 projektów HVDC na całym świecie
  • 25 lat doświadczenia w zakresie technologii HVDC Light® (VSC)
  • Zainstalowaliśmy ponad połowę wszystkich łączy VSC HVDC na świecie
  • Dedykowana obsługa klienta i kompleksowe zarządzanie projektami
  • Najwyższy poziom rzetelności
Powiązana oferta

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą