Przekładnia i dystrybucja

Półprzewodniki  mocy są kluczowym elementem w coraz większej liczbie produktów i systemów Hitachi Energy, które odgrywają wiodącą rolę w prawie wszystkich zastosowaniach elektrycznych. Wbudowane w systemy, które pozwalają na większą moc w istniejących sieciach i umożliwiają przesył przy niższych stratach, przyczyniają się do efektywnej dystrybucji energii elektrycznej. Półprzewodniki Hitachi Energy umożliwiają przesyłanie energii elektrycznej o mocy do 10 gigawatów (GW)  przez linie  wysokiego napięcia (HVDC) przy  1100 kilowoltach (kV).

Półprzewodniki zasilające  InFACTS (elastyczne systemy przesyłowe prądu przemiennego) pomagają zapewnić stabilne sieci i zminimalizować moc bierną. 

W przypadku systemów, w których wymagane są lepsze możliwości sterowania, firma Hitachi Energy  opracowała technologię HVDC LightTM   opartą na  technologii press-pack  IGBT/BIGT (moduły StakPak). Przykładem jest morska farma  wiatrowaDogger Bank. Farma wiatrowa znajduje się ponad 130 km (km) od północno-wschodniego wybrzeża Anglii. Łączna moc przesyłowa 3,6 gigawatów (GW) w trzech fazach projektu zasili do 6 milionów domów, czyli około pięciu procent brytyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Firma Hitachi Energy przedstawia pierwszy wielopoziomowy statyczny konwerter częstotliwości oparty na IGCT dostępny na rynku kolejowym  Rail SFC Light zapewnia następujące korzyści:

  • Maksymalna efektywność energetyczna
  • Prawdziwa redundancja w części power-electronics umożliwia projektowanie wysoce dostępnych systemów
  • Wytrzymała konstrukcja konwertera zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo w przypadku awarii
  • Doskonała reakcja na wydarzenia w sieciach kolejowych i użyteczności publicznej
  • Szybka i bardzo łatwa konserwacja
Product image for: Przekładnia i dystrybucja

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą