Choose your region and language

Go

Menu

Aerial view taken with drone flying above multiple lane highway crossing luxuriant infinite forest with plain horizon, next to, the Peerdsbos railway tunnel covered with solar pannels with kilometers long. Antwerp. Belgium

Verkosto-messut 2025

January 22 - 23, 2025 | Tampere, Finland

Wednesday, 22.01.2025, 09:00 - Thursday, 23.01.2025, 16:00 EET
Tampere, Finland
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20

Tavataan Tampereella

Hitachi Energy on mukana Verkosto-messuilla 22.–23.1.2025. Tervetuloa osastollemme A 302 tutustumaan tuotteisiimme, palveluihimme ja ratkaisuihimme sekä tapaamaan asiantuntijoitamme Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 

 Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka vauhdittaa vihreää energiasiirtymää innovaatioilla ja yhteistyöllä – matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Palvelemme asiakkaita läpi energian arvoketjun. Edistämme innovaatioita, olemme digitaalisen teknologian edelläkävijä ja tuemme palveluosaamisellamme maailman suurinta asennettua laitekantaa. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi. Teknologian kehityksen edelläkävijänä teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kestävän energiatulevaisuuden mahdollistamiseksi - nykyisille ja tuleville sukupolville. 

Me Hitachi Energyllä edistämme vihreää energiasiirtymää innovaatioilla ja yhteistyöllä. Hiilineutraalia tulevaisuutta kohti on monia polkuja.  Tämän maailmanlaajuisen haasteen ratkaisemisessa uskomme maailmanlaajuisiin monipuolisiin, sitoutuneisiin ja omistautuneisiin tiimeihin. 

Asiantuntijamme puheenvuorolavoilla

Keskiviikkona 22.1. klo 10.00–10.25

Energia sähköistyy vauhdilla, sähköverkot pullonkaula muutokselle

Energiamurros etenee globaalisti kaikilla mantereilla ennennäkemätöntä vauhtia.  Kasvavan tuuli ja aurinkovoiman myötä, yhä suurempi osa energiasta on puhdasta sähköä, millä korvataan fossiilista polttamista.  Tämä edellyttää massiivisia investointeja sähköverkkoihin, sekä uusiutuvan energian integrointiin, sähkön siirtoo ja jakeluun, sekä sähköistyvään liikenteeseen, teollisuuteen ja lämmitykseen.  Muutos edellyttää lisää kapasiteettia, uutta teknologiaa ja vahvaa yhteistyötä eri sektorien välillä.

Esittäjä: Toimitusjohtaja Matti Vaattovaara, Hitachi Energy 

Keskiviikkona 22.1. klo 12.30–12.55

Edistyksellistä suojausta ja ohjausta sähkönjakelusovelluksiin

Hajautetun energiantuotannon ja digitalisaation yleistyessä, älykkäiden ratkaisujen tarve korostuu ja sähköasemia on hallittava entistä kokonaisvaltaisemmin. Järjestelmäkomponentit kuten suojaus- ja ohjausreleet ovat avainasemassa jakeluverkkojen nopeammassa reagoinnissa. Rele on tärkeä osa järjestelmän hallintaa. Monikäyttöinen Relion REF650 -suojaus- ja ohjausrele on suunniteltu erityisesti keskijänniteverkkoihin. Lisääntyneen joustavuuden, modulaarisuuden ja tietoturvallisuuden sekä uuden, intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta REF650 vastaa erinomaisesti verkkoyhtiöiden ja teollisuuden kasvaviin sähkönlaatuvaatimuksiin 

Esittäjä: Janne Starck, Technical Marketing Manager, Hitachi Energy 

Olemme mukana messujen opiskelijapäivässä torstaina 23.1.2025

Shape Tomorrow Today

Opiskelijapäivä yhdistää alan opiskelijat ja yritykset. Tervetuloa verkostoitumaan ja tutustumaan Hitachi Energyyn osastolle  A 302!

Meillä tehdään yhdessä työtä kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville ja tarjoamme näköalapaikan puhtaamman energiatulevaisuuden rakentamisen parissa.

Rekisteröityminen Tampereen Messujen verkkosivuilla

Rekisteröidy messukävijäksi

Yhteydenotto

Lasse Autio Hitachi Energy
Lasse Autio
+358 50 334 3651
Toni Heino
Toni Heino
+358 50 332 3117
Pertti Välimaa
+358 50 334 3648

Vauhditamme vihreää energiasiirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Tutustu tarjontaamme