Integrierte Gate-kommutierte Thyristoren (IGCT)
Alle IGCTs (Integrierte Gate-kommutierte Thyristoren) von Hitachi Energy sind Press-Pack-Geräte. Sie werden mit einer relativ hohen Kraft auf Kühlkörper gepresst, die gleichzeitig als elektrische Kontakte zu den Leistungsklemmen dienen.
Das Ein- und Ausschaltsteuergerät des IGCT ist ein integraler Bestandteil der Komponente. Es erfordert nur eine externe Stromversorgung und seine Steuerfunktionen sind bequem über Glasfaserverbindungen zugänglich. Die Leistungsaufnahme des Geräts liegt typischerweise zwischen 10 W und 100 W.
Der IGCT ist für geringe Leitungsverluste optimiert. Seine typische Ein-/Ausschaltfrequenz liegt im Bereich von 500 Hertz. Im Gegensatz zum GTO wird die obere Schaltfrequenz jedoch nur durch thermische Betriebsverluste und die Fähigkeit des Systems, diese Wärme abzuführen, begrenzt. In Verbindung mit dem schnellen Übergang zwischen Ein- und Aus-Zustand ermöglicht diese Eigenschaft kurze Ein-Aus-Impulsfolgen mit Schaltfrequenzen von bis zu 40 kHz.
IGCTs benötigen ein Einschaltschutznetz (im Wesentlichen eine Induktivität), um den Stromanstieg zu begrenzen. Im Gegensatz zum GTO ist das Ausschaltschutznetz jedoch optional. Dies kann um den Preis eines etwas geringeren Ausschaltstroms weggelassen werden.