Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Horizontaler Mitteltrennschalter GW55

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Die GW55-Trennschalter sind für Spannungen bis zu 245 kV, 3.150 A und 50 kA verfügbar. Diese Trennschalter zeichnen sich durch eine geringe Reibung und einen minimalen Kontaktwiderstand aus. Sie sind mit einer Verriegelung ausgestattet, die für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen sorgt. Einige weitere wichtige Merkmale dieser Trennschalter sind:

  • Kontaktplatten mit Selbstreinigungsfunktion
  • Gleichbleibender Anpressdruck durch Edelstahlfedern
  • Überlegene Konstruktion der mechanischen Verriegelung
  • Eisbrechvermögen

Anwendungen

Der horizontale Mitteltrennschalter wird aufgrund seiner Einfachheit und Flexibilität bei der Anordnung in Umspannwerken eingesetzt.

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung
  • Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
  • Energieeffiziente Lösung
  • Einfache und schnelle Errichtung
  • Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
  • Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

Nennspannung (kV) 72,5 123 145 245
Nennstrom (A) Bis zu 3.150
Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) Bis zu 50
Bemessungs-Stehwechselspannung (kV)        
· gegen Erde 140 230 275 460
· über Isolierstrecke 160 265 315 530
Stehblitzstoßspannung (kV)        
· gegen Erde 325 550 650 1.050
· über Isolierstrecke 375 630 750 1.200
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.