Die GW56-Trennschalter sind für Spannungen bis 245 kV, 4.000 A und 50 kA verfügbar. Diese Trennschalter zeichnen sich durch eine geringe Reibung und einen minimalen Kontaktwiderstand aus. Sie sind mit einer Verriegelung ausgestattet, die für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen sorgt. Einige weitere wichtige Merkmale dieser Trennschalter sind:
- Kontaktplatten mit Selbstreinigungsfunktion
- Gleichbleibender Anpressdruck durch Edelstahlfedern
- Überlegene Konstruktion der mechanischen Verriegelung
- Eisbrechvermögen