Die DSSP-Trennschalter sind für Spannungen bis 245 kV, 4.000 A und 50 kA verfügbar. Der Semi-Pantograph-Trennschalter eignet sich für Umspannwerke mit kleiner Installationsfläche und wird eingesetzt, wenn die Sammelschienen auf zwei verschiedenen Ebenen angeordnet sind. Er kann in einer Linie oder senkrecht zur Oberleitung installiert werden und ist sowohl für flexible als auch für starre Stromschienen geeignet.
Semi-Pantograph-Trennschalter DSSP
Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
Hauptmerkmale
- Minimierter Kontaktwiderstand
- Offene Struktur des Hauptstrompfads für überragende thermische Leistung und einfaches Rating-Upgrade
- Zuverlässiger elektrischer Kontakt
- Zuverlässige mechanische Verbindungen mit Korrosionsschutz
- Eisbrechvermögen
Warum Hitachi Energy?
- Weltweite Erfahrung
- Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
- Energieeffiziente Lösung
- Einfache und schnelle Errichtung
- Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
- Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen
Kurzinformationen zur Leistung
Nennspannung (kV) | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|
Nennstrom (A) | bis zu 4.000 | ||
Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) | Bis zu 50 | ||
Bemessungs-Stehwechselspannung | |||
· gegen Erde | 230 | 275 | 460 |
· über Isolierstrecke | 265 | 315 | 530 |
Stehblitzstoßspannung | |||
· gegen Erde | 550 | 650 | 1.050 |
· über Isolierstrecke | 630 | 750 | 1.200 |
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.