Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

STATCOM - PCS6000

PCS 6000 STATCOM ist ein effizientes Energiesystem, das speziell für den Anschluss an anspruchsvolle Netzwerke entwickelt wurde. Dank seiner Flexibilität kann das System in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise zur dynamischen Spannungsstabilisierung, zum Spannungsausgleich bei unsymmetrischen Lasten, zur Verringerung des durch Lichtbogenöfen verursachten Spannungsflimmerns und zur aktiven Oberschwingungsfilterung.

PCS 6000 STATCOM

Der PCS 6000 STATCOM ist besonders wettbewerbsfähig, was die Installationszeit und den Platzbedarf angeht. Des Weiteren führen die hohe Effizienz und der geringe Wartungsaufwand zu niedrigen Betriebskosten. Das PCS 6000 bietet als rein statisches Gerät ohne geschaltete passive Elemente eine hervorragende Leistung sowohl im stationären als auch im dynamischen Betrieb.

Die PCS 6000 STATCOM-Lösung ist aufgrund der minimalen Anzahl beweglicher mechanischer Teile praktisch wartungsfrei. Die Inspektionseinsätze können daher entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden geplant werden. Der Verzicht auf rotierende Teile im Energiepfad führt zu einer extrem hohen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Die Ausrüstung wird typischerweise in einem vormontierten Container installiert. Das STATCOM-System einschließlich Steuerung, Leistungselektronik und Kühleinheit ist maßgeschneidert für die Erfüllung der kundenspezifischen Anforderungen.

 
Breites Anwendungsspektrum

Die STATCOM-Lösungen von Hitachi Energy auf Basis von PCS 6000 stehen für hohe technische Leistung und wirtschaftlichen Betrieb. PCS 6000 ermöglicht es Kunden, die betriebliche Effizienz und Anlagenauslastung, hohe Zuverlässigkeit und Rentabilität zu maximieren, die Netzwerkstabilität zu erhöhen und die Stromqualität zu verbessern. Die Flexibilität des PCS 6000 ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Märkten, wie erneuerbare Energien, Eisenbahnen, Industrie und Versorgungsunternehmen. 

Typische Anwendungsbereiche mit PCS 6000 sind:

  • On-/Offshore-Windparks
  • Solarparks
  • Stahlindustrie
  • Industriebetriebe
  • Holzhäcksler
  • Schweißarbeiten
  • Autobrecher und -zerkleinerer
  • Bergbauschaufeln, Hebezeuge und Mühlen
  • Hafenkrane
  • Offshore-Öl- und Gasplattformen
  • Versorgungsunternehmen mit schwachen Netzen
  • Unausgeglichene Lasten
PCS 6000-Umrichter

Der PCS 6000 STATCOM verwendet eine fortschrittliche IGCT-Technologie (Integrated Gate Commutated Thyristor), die von Hitachi Energy aus einem bewährten bipolaren Halbleiterhintergrund entwickelt wurde. Die PCS 6000-Wandler basieren auf einer Standard-IGCT PEBB , die es ermöglicht, Systeme mit niedrigeren Konstruktions- und Konstruktionskosten zu realisieren. Die innovative Anschlusskonfiguration ermöglicht eine sehr gute Oberschwingungsleistung, wobei im Allgemeinen kein Oberschwingungsfilter erforderlich ist.

 
Zeitersparnis

Hitachi Energy hat dafür gesorgt, dass das Designkonzept des modularen Containersystems die Bauzeit vor Ort auf ein Minimum reduziert. Das Konverter-Equipment ist vormontiert und nach den höchsten Standards getestet und wird als Behälterpaket an den Standort geliefert, das für die sofortige Installation bereit ist. Dank des hohen Standardisierungsgrads können die definierten Schnittstellen bei der Inbetriebnahme vor Ort auf ein Minimum reduziert werden. Aufgrund des modularen Designs kann das System innerhalb kurzer Zeit sogar an einen neuen Standort verlegt werden.

Die PCS 6000 STATCOM-Lösung ist aufgrund der minimalen Anzahl beweglicher mechanischer Teile praktisch wartungsfrei. Die Inspektionseinsätze können daher entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden geplant werden. Der Verzicht auf rotierende Teile im Energiepfad führt zu einer extrem hohen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten bei gleichzeitig langer Lebensdauer.

Abb. 1: PCS 6000-Wandler.