Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Rotierender Phasenschieber

Synchronkondensatoren für mehr Stabilität im Netzwerk

Die Kurzschlussleistung und das hohe Trägheitsmoment des rotierenden Kondensators von Hitachi Energy ergänzen sich mit der schnellen Reaktionszeit unserer statischen Var-Kompensatoren (SVC) und bieten eine konkurrenzlose Systemlösung.

Die rotierenden Kondensatoren mit hohem Trägheitsmoment von Hitachi Energy unterstützen den effizienten und zuverlässigen Betrieb von Hitachi Energy, gleichen Spannungsschwankungen durch Blindleistungskompensation aus und bieten zusätzliche Kurzschlussleistung und hohe Stromqualität.

Durch die Verwendung wettbewerbsfähiger, standardisierter 50-75-MVA-Module kann Hitachi Energy Komplettsysteme bis zu 350 MVA errichten. Die schnelle und kompakte Lösung, modernste Technologie und vollständig kompatible Regelungstechnik bieten die beste Leistung und optimale Kosteneffizienz bei äußerst geringen Oberschwingungsemissionen.

Um einen dauerhaften und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, sind unsere Synchronkondensatoren auf eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt und können über lange Zeiträume zwischen den empfohlenen Wartungsintervallen betrieben werden.

Die FACTS- und Power Consulting-Abteilungen von Hitachi Energy verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Lösung von Problemen mit der Stromqualität für verschiedene Kunden weltweit und können bei der Festlegung der genauen Konfiguration und Größe der erforderlichen Kompensationsanlage helfen. Unsere Lieferfähigkeiten umfassen sowohl reine rotierende Phasenschieber als auch Hybridkonfigurationen mit STATCOMs, die optimale Lösungen darstellen, wenn Kurzschluss- und Trägheitsprobleme mit anderen Herausforderungen der Stromqualität kombiniert werden. 

Wir sind in der Lage, eine schlüsselfertige Komplettlösung anzubieten, angefangen bei Simulationsmodellen und Studien, die angesichts der neuen Herausforderungen im Bereich der Übertragungssysteme immer wichtiger werden ...

Wichtige Kundenvorteile

  • Zusätzliche Kurzschlussleistung
    • Erhöhte Übertragungskapazität
    • Ausgezeichnete Fault Ride-Through-Fähigkeit
  • Hohe Trägheit
    • Erhöhte Steifigkeit und Stabilität des Netzwerks
  • Hohe Überlastfähigkeit
    • Unterstützung bei längerem Spannungsabfall
  • Möglichkeit der Zuführung und Aufnahme von Blindleistung
  • Kombinierte Vorteile von STATCOM-Lösungen mit hybriden Konfigurationen
  • Einfache Wartung und weltweiter Support
Synchronous Condenser System

Verwandtes Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.