Generatorleistungsschalter HEC 10 bis zu 210 kA
Hochleistungsfähige Systemlösung für anspruchsvolle Kraftwerksanwendungen
Der HEC 10 GCB hat eine kompakte Bauweise und kann Normalströme bis zu 29.000 A sowie Kurzschlussströme bis zu 210 kA übertragen, um die kritischsten Generatoranwendungen bis zu 1.500 MW zu schützen. Auf der Grundlage der bewährten HEC-Technologie mit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Praxiserfahrung ist es eine Weiterentwicklung des Typs HEC 7/8/9 mit den folgenden Merkmalen:
- Vollständig typgeprüft und übertrifft die verbindlichen Anforderungen der neuesten GCB-Norm IEC/IEEE 62271-37-013
- Ausgestattet mit einem verbesserten passiven Kühlsystem, das auf der fortschrittlichsten passiven Wärmerohrtechnologie basiert, die von Hitachi Energy patentiert wurde
- Verfügt über den HMB-8 aus der Familie der zuverlässigsten* Federmechanismen, um eine sichere Leistung über die gesamte Lebensdauer des GCB zu gewährleisten
- Entwickelt zum Schutz der anspruchsvollsten Generatoranwendungen, mit einem Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom von 160 kA gemäß Klasse G2**
- Vollständig montiert und werkseitig getestet, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bei der Installation und Inbetriebnahme bedeutet
Anwendungen
- Neuinstallationen, Austausch und Nachrüstung von Kraftwerken bis zu 1.500 MW
- Anspruchsvolle Generatoranwendungen gemäß der Klasse G2**
Warum Hitachi Energy?
- Dritte Generation der HEC-Technologie, die fast zwei Jahrzehnte erfolgreiche Praxiserfahrung von Hitachi Energy umfasst
- Vollständig typgeprüft und übertrifft die verbindlichen Anforderungen der neuesten GCB-Norm IEC/IEEE 62271-37-013
* Zuverlässigster Federbetätigungsmechanismus gemäß dem auf der CIGRE 2012 vorgestellten Dokument A3-206
** Für GCB mit einem Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom des Generators, der bei Kontakttrennung durch einen Asymmetriegrad von 130 Prozent mit der zugeordneten Wechselstromkomponente (Wechselstrom) des Bemessungs-Kurzschlussausschaltstroms des Generators gekennzeichnet ist.
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
| Typ | HEC 10-170L | HEC 10-170XL | HEC 10-210L | HEC 10-210XL |
|---|---|---|---|---|
| maximale Nennspannung [kV] | 31.5 | 31.5 | 33 | 33 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] (Leistungsschalter/Leitungstrenner) |
80 / 90 | 80 / 90 | 80 / 90 | 80 / 90 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] (Leistungsschalter/Leitungstrenner) |
150 / 165 | 150 / 165 | 150 / 165 | 150 / 165 |
| Nennstrom [A] | bis zu 20.000 | bis zu 29.000 | bis zu 20.000 | bis zu 29.000 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 170 | 170 | 210 | 210 |