Generatorleistungsschalter HEC 7/8 für 170–210 kA
Ein Schritt voraus in der SF6-Technologie
Mit Kurzschlussleistungen von 170 bis 210 kA ist der HEC 7/8 für Kraftwerke bis 1.600 MW geeignet und wird für die Nachrüstung oder den Austausch von alten Generatorleistungsschaltern (GCBs) in Drucklufttechnik empfohlen. Natürlich gekühlt bis zu 25.000 A, ermöglicht seine Ausschalttechnologie die Beseitigung von Fehlerströmen, die einen sehr hohen Asymmetriegrad von bis zu 120-130 Prozent aufweisen.
Das 3-Phasen-System umfasst Leistungsschalter, Trennschalter, Kondensatoren und Schaltschrank und bietet eine große Auswahl an zusätzlichen Komponenten wie Erdungs- und Anlaufschalter, Strom- und Spannungswandler und Überspannungsableiter. Es wird vollständig montiert geliefert, um die Installations- und Inbetriebnahmezeit vor Ort zu minimieren.
Anwendungen
- Bemessungs-Kurzschlussstrom bis zu 210 kA für den Einsatz in den größten Kraftwerken
- Laststrom bis zu 28.000 A
- GLS-Systemlösung für Kraftwerke bis 1.600 MW
Warum Hitachi Energy?
- Natürlich gekühlt bis zu 25.000 A
- Mit mehr als 300 Referenzen sichert HEC 7/8 den zuverlässigen Betrieb in Kraftwerken weltweit
- Seine hochmoderne Technologie gewährleistet einen sicheren Betrieb und die Unterbrechung von Kurzschlussströmen bis zu 210 kA
- Vollständig typgeprüft gemäß IEEE C37.013, dem weltweiten GCB-Standard
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
| Systemtyp | HEC 7A/8A | HEC 7B/8B | HEC 7C/8C |
|---|---|---|---|
| Maximale Nennspannung [kV]: | 30 | 27,5 | 25.2 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 80 | 80 | 80 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 150 | 150 | 150 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 170 | 190 | 210 |
| HEC 7/8 mit 50 Hz | |||
| Nennstrom [A]: HEC 7 | bis zu 25.000 | bis zu 25.000 | bis zu 25.000 |
| Nennstrom [A]: HEC 8 | bis zu 28.000 | bis zu 28.000 | bis zu 28.000 |
| HEC 7/8 mit 60 Hz | |||
| Nennstrom [A]: HEC 7 | bis zu 22.000 | bis zu 22.000 | bis zu 22.000 |
| Nennstrom [A]: HEC 8 | bis zu 26.500 | bis zu 26.500 | bis zu 26.500 |